Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Материал латунный Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 282x282x25 Размер B 288 mm Размер C 282 mm Размер h 25 mm Размер A 324 mm Толщины напольного покрытия 23 mm Уборка пола влажный - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK M2 25 / 7405856 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RK M2 25 / 7405856 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RK M2 25 / 7405856 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK M2 25 / 7405856 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf