Разнообразие вариантов благодаря модульной конструкции
Оптическая индикация режимов
Двойная соединительная клемма PE
Варианты дистанционной сигнализации
В решениях с дистанционной сигнализацией установлен контакт переключателя
Разрядники для защиты от перенапряжении серии V20, тип 2
Защита от перенапряжений согласо VDE 0100-443 (МЭК 60364-4-44)
Токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс благодаря мощным варисторам
Применение: для уравнивания потенциалов в главном и вторичном распределителях
Доступные варианты напряжения:
(максимальное напряжение переменного тока при длительной нагрузке)
75 В
150 В
280 В
320 В
385 В
440 В
550 В
До 1000 В
Комбинированный разрядник серии V50, тип 1+2
Молниезащитное уравнивание потенциалов согласно VDE 0185-305 (МЭК 62305)
Токоотводная способность 12,5 кА (10/350) на полюс и до 50 кА (10/350) общ.
Применение: Молниезащитное уравнивание потенциалов для зданий классов III и IV
До 160 AgL может применяться без предохранителя
Доступные варианты напряжения:
(максимальное напряжение переменного тока при длительной нагрузке)
150 В
280 В
320 В
385 В
Новый дизайн. Больш мощности.
Серия новых комбинированных разрядников V50 и устройств защиты от перенапряжений V20.
Это идеальное дополнение концепции системной защиты ОБО от ударов молнии и воздействия импульсных перенапряжений.
Модульный штекерный разрядник с динамическим рзделительным предохранителем и оптической индикацией режимов.
Решения ОБО для защиты от ударов молнии и воздействия импульсных перенапряжений легко узнаваемы. Благодаря новому дизайну и яркому логотипу Вы никогда не спутаете их ни с чем другим.
Преимущества новой серии разрядников заключаются в их многочисленных продуманных компонентах. Разрядники просто уставливаются легким движением руки. Высококачественный материал и продуманная конструкция делают возможным применение при высоких механических нагрузках.
Безопасная экплуатация
Надежная фиксация с защитой от вибрации до звука (клика), безопасная эксплуатация благодаря эргономичной форме
Защита от неправильного соединения
Для надежной установки вставок
Улучшенная табличка для маркировки
С кодом QR для быстрого доступа к полной технической информации о продукте.
Контакты Soft-Release
Новые контакты Soft-Release в комбинации с фиксаторами обеспечивают надежную посадку вставок даже в сложных условиях механической нагрузки. Клиновидная форма контактов гарантирует простую установки вставок.
Кодировка напряжения и типов
Для корректного и безошибочного расположения оснований и вставок разрядников
Высококачественные материалы
Пластик без содержания галогенов, сертифицированный согласно требованиям UL, соответствует требованиям новейших стандартов в области электротехники.