Исследовательский центр BET: качество, подтвержденное сертификатами
Изделия OBO означают высочайшее качество. Чтобы гарантировать это, мы, наряду с различными внешними проверками, опираемся на собственный исследовательский центр BET. Здесь в ходе всесторонних проверок и испытаний проверяется качество, прочность и несущая способность продукции OBO. Прежде всего в нем проводятся независимые испытания, направленные на исследование компонентов молниезащиты, молниезащитных конструкций и устройств защиты от перенапряжений. Здесь исследуются последствия молний с научной точки зрения.
Еще одним предметом испытаний является несущая способность и допустимая нагрузка наших кабеленесущих систем. Современные испытательные установки в испытательном центре OBO позволяют моделировать нагрузки весом в несколько тонн. Инженеры-испытатели OBO здесь не только выполняют проверки в целях разработки продукции, но и для сертификации, в случае необходимости или по особому запросу заказчика.
В исследовательском центре BET также проверяется несущая способность систем прокладки кабеля под полом.
Быстрый переход к важной для вас информации
В исследовательском центре BET компания OBO проводит следующие испытания:
- Кабеленесущие системы: испытания в соответствии с DIN / EN / IEC 61537
- Электромагнитные свойства систем управления кабелями:
Испытания в соответствии с DIN / CLC/TS 50659 - Системы для прокладки кабеля под полом: испытания в соответствии с DIN / EN 50085-2-2
- Компоненты молниезащиты: испытания в соответствии с DIN / EN / IEC 62561
- Устройства защиты от перенапряжений: испытания в соответствии с DIN / EN / IEC 61643


Электропроводящие металлические кабельные системы, интегрированные в систему выравнивания потенциалов, защищают проложенные в них кабели и линии от полей электромагнитных помех.
Эффективность экранирования от магнитных полей определяется экранирующим эффектом систем управления кабелями и измеряется в соответствии с главой 4 стандарта DIN / CLC/TS 50659. Для этого измеряется ток помех, индуцируемый в контуре проводника магнитным полем импульсного тока при фиксированном расположении. Эффект магнитного экранирования системы управления кабелями в этом случае в 20 раз превышает значение логарифма отношения тока помех в проводнике без системы управления кабелями к току помех в проводнике, когда он находится в системе управления кабелями.
Передаточное сопротивление — еще одна характеристика электропроводящих металлических кабельных систем, которая используется для оценки электромагнитных помех.
Она возникает из соотношения падения напряжения на определенном участке и тока возмущения, протекающего через этот участок. Возникающее падение напряжения представляет собой комбинацию падения напряжения, которое падает вдоль трассы из-за тока помех в системе управления кабелями, и падения напряжения, которое индуцируется этим током помех в кабеле, проложенном в системе управления кабелями. Измерение передаточного сопротивления проводится в соответствии с главой 5 стандарта DIN / CLC/TS 50659.

Чтобы обеспечить несущую способность кабеленесущих систем (KTS), в стандарте DIN / EN / IEC 61537 регламентированы испытания на безопасную рабочую нагрузку (SWL) и определены соответствующие условия испытаний. В исследовательском центре BET имеется собственный стенд для проведения испытаний кабеленесущих систем. Этот стенд — собственная разработка OBO Bettermann, непрерывно расширявшаяся с годами и адаптированная к новым требованиям и условиям.
Кабеленесущие системы монтируются согласно DIN / EN / IEC 61537. В зависимости от длины испытательного поля проверяемые образцы нагружаются растягивающим усилием общей массой 7 тонн, нагрузка передается с помощью двух гидравлических цилиндров. Возникающая при этом деформация регистрируется датчиками перемещений и документируется вместе с существующим усилием в кН/м. Если кабеленесущая система успешно выдержала нагрузку, то для защиты от рисков отказов нагрузка повышается на коэффициент 1,7. Деформация, вызванная нагрузкой, продолжает документироваться.
На испытательном стенде KTS можно проводить испытания с нагрузкой от 0,05 кН/м до 4,9 кН/м. При этом могут быть выполнены следующие испытания по DIN / EN / IEC 61537: горизонтальная и вертикальная плоскость, горизонтальное направление движения в соответствии с главами 10.3, 10.4 и 10.5 с расстоянием между опорами
- до 7 м, двухпролетная несущая конструкция
- до 15 м, однопролетная несущая конструкция
Системы кабельных лотков или системы лестничного типа, а также отдельные элементы, поддерживающие эти системы (например, кронштейны и подвесные устройства), подвергаются безопасной рабочей нагрузке в соответствии с DIN / EN / IEC 61537. Во время испытания стенд KTS регистрирует фактическое усилие и соответствующую деформацию. Испытательный стенд рассчитан на растягивающее усилие 25 кН.
Механическая прочность кабеленесущих систем и систем лестничного типа проверяется с помощью ударного испытания маятниковым копром. Устройство для испытания маятниковым копром в исследовательском центре BET может выдерживать испытание до 50 Дж. В соответствии с DIN / EN / IEC 61537 для металлических систем такое испытание не требуется.
Еще одним испытанием, которое можно провести в исследовательском центре BET, является проверка электропроводности кабеленесущих систем и систем лестничного типа в соответствии с главой 11 стандарта DIN / EN / IEC 61537. Она используется для обеспечения выравнивания потенциалов и соединения с землей.
Компоненты системы, не относящиеся к классу коррозии по стандарту испытаний DIN / EN / IEC 61537, могут быть испытаны в камере соляного тумана. Испытание в нейтральном соляном тумане (NSS) в соответствии с ISO 9227 позволяет оценить коррозионную стойкость при неклассифицированной антикоррозионной защите. Это испытание также часто используется для сравнительных испытаний аналогичных типов антикоррозионной защиты.

Стандарты DIN / EN / IEC 61643 требуют проведения различных испытаний производительности и безопасности для проверки разрядной способности и правильности работы устройств защиты от перенапряжений (SPD). Эти испытания также обеспечивают безопасность устройств защиты от перенапряжений в случае сбоев в системе.
Генератор тока молнии в исследовательском центре BET можно использовать для проверки работоспособности и разрядной способности устройств защиты от перенапряжений типов 1 и 2. Он обеспечивает импульсы тока 8/20 и 10/350 до 200 кА. Генератор тока молнии содержит омически-емкостную систему дифференциального делителя напряжения, измеряющую напряжение до 10 кВ.
Кроме того, для проведения рабочих испытаний имеется источник переменного тока, который подключается параллельно генератору тока молнии и может обеспечить ожидаемые токи короткого замыкания до 3,5 кА при 190 В и 255 В и 1,5 кА при 440 В.
Наши гибридные генераторы способны создавать напряжение до 24 кВ (1,2/50) / 12 кА (8/20). При добавлении резистора 498 Ом возможно измерение импульсного импульсного напряжения срабатывания для коммутационных и комбинированных устройств защиты от перенапряжений в соответствии с рекомендациями CTL DSH 2006.
Измерения полного отводимого импульсного тока могут выполняться на устройствах защиты от перенапряжений с 4 токоведущими проводниками. С помощью имеющейся измерительной системы можно измерять ток через каждый токоведущий проводник до 60 кА для импульсов тока 8/20 и 10/350.
Предельные напряжения и токи утечки также могут быть испытаны в исследовательском центре BET.

Стандарты DIN / EN / IEC 62561 устанавливают различные испытания, такие как импульсные токи молнии, электрические, механические и экологические испытания. Это подтверждает, что компоненты системы молниезащиты обладают достаточной пропускной способностью импульса тока молнии и устойчивостью к внешним воздействиям.

С помощью испытательного оборудования в исследовательском центре BET можно провести следующие испытания:
В камере соляного тумана и в приборе для испытания солевым туманом по методу Кестерниха могут проводиться испытания на кондиционирование (испытание на старение), предусмотренные стандартами DIN / EN / IEC 62561. С помощью камеры соляного тумана можно проводить циклическое испытание соляным туманом (степень жёсткости испытания 2), описанное в стандарте IEC 60068-2-52. В приборе, работающем по методу Кестерниха, проводится обработка во влажной сернистой атмосфере в соответствии с ISO 6988.
Генератор тока молнии может использоваться для проведения испытаний на ток молнии согласно DIN / EN / IEC 62561 с силой тока до 200 кА и формой волны 10/350 и 8/20. Таким методом можно испытывать компоненты системы молниезащиты, например, соединительные элементы, материалы проводников, разделительные искровые промежутки, молниеотводы и компоненты для изолированных систем молниезащиты.
Другие электрические испытания, такие как проверка контактного сопротивления или удельного электрического сопротивления материалов проводников, а также измерение сопротивления изоляции, возможны с использованием различных методов измерения.
Гибридный генератор может использоваться для испытания ударного напряжения срабатывания до 24 кВ (1,2/50) и импульсов ударного тока до 12 кА (8/20).
Кроме того, с помощью высоковольтных испытательных устройств возможно повышение напряжения на 100 В/с до 5 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока.
Также можно проводить различные механические испытания, например, ударные испытания с помощью маятникового копра.
Сертификаты
Правило принятия решений, описывающее, как неопределенность измерений учитывается в декларациях о соответствии конкретным требованиям:
Декларации о соответствии принимаются согласно IEC Guide 115, если иное не указано в применяемом стандарте испытаний.