Пресс-релизы OBO

Наши пресс-релизы из мира OBO.

Пресса

  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

ASG 732 and ASL 733 spacer clips

Two new clip types replace the previous spacer clip range from OBO Bettermann: The two new spacer clips, ASG 732 and ASL 733, stand out through a broader choice of materials and surfaces, more use...

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Plug-in installation technology in underfloor systems

OBO Bettermann presents a further development for the

underfloor systems area: The pluggable Modul 45

connect® installation system for raised and cavity floors is also

now available with WAGO...

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Надежная работа оборудования благодаря OBO

Комбинированный разрядник MCF-NAR типа 1+2 — новейший продукт в ассортименте устройств OBO Bettermann, препятствующих повышению напряжения.

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Повышение уровня безопасности с новой скобой ленты заземления для взрывоопасных зон

Новая скоба ленты заземления EX BES дополняет ассортимент OBO для выравнивания потенциалов во взрывоопасных зонах

Далее
  • Пресс-релизы касательно продуктов
  • Пресс-релизы

Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков

Уже сейчас для своих систем проволочных лотков OBO Bettermann предлагает подходящие крышки, которые легко устанавливать благодаря защелкиванию.

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Противопожарный канал лаконичного дизайна

В зависимости от сферы применения противопожарные каналы OBO Bettermann могут сохранять функциональность конструкции или до 120 минут защищать пути эвакуации от огня и дыма.

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Готовый к использованию универсальный кронштейн

Новый универсальный кронштейн OBO Bettermann отличается быстрым монтажом без использования инструментов.

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Комбинированный разрядник (T1+T2)

Двойная защита для зданий любого типа. Протестированные по стандарту VDE комбинированные разрядники (T1+T2) MCF75 и MCF100 соответствуют требованиям к устройствам защиты от перенапряжения и экономят...

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Новый способ проектирования систем подпольной прокладки

OBO Construct для систем подпольной прокладки адаптирована к постоянно совершенствующимся технологиям и, в частности, к цифровому поведению пользователя. Ориентированные на пользователя интерфейсы,...

Далее
  • Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Новое поколение токоотводов IsCon®

Надежная защита от пробоев напряжением, в том числе для зданий со взрывоопасными зонами.

Далее