Включающий элемент кассеты для бесшовной поверхности

Решение для прокладки кабелей под шлифованным бесшовным полом
Менден. Бесшовные полы из полированного цемента или асфальта — тренд в области дизайна интерьера. Включающий элемент кассеты Ackermann made by OBO позволяет встраивать кассеты в пол без швов.
Полная несущая способность стяжки
Включающий элемент кассеты устанавливается на монтажное основание без фиксации и создает кожух для кассеты. Кассету выравнивают по верхнему краю поверхности готового пола. Такое решение соответствует особым требованиям к полированной стяжке.
Шлифуемая защитная монтажная крышка
Защитная монтажная крышка из алюминия легко устанавливается в кассетную рамку, покрывается слоем стяжки и шлифуется вместе с основным напольным покрытием. Декоративный слой необходимо отшлифовать точно вровень с верхним краем кассетной рамки — так получится ровный пол без швов.
Применение с мозаичным полом Терраццо
Включающий элемент кассеты подходит для шлифованной цементной стяжки, например мозаичного пола Терраццо. Терраццо представляет собой многократно полированную стяжку, которая состоит из несущего и декоративного слоев. По желанию архитектора или дизайнера в декоративный слой можно добавить цветные или каменные вкрапления.
Применение в асфальтовом покрытии
Напольное покрытие из литого асфальта наносится при температуре около 250 °C. Для включающего элемента кассеты это не является проблемой: ее детали изготовлены из прочного металла. Горячее асфальтовое покрытие можно наносить непосредственно на включающий элемент и рамку кассеты. Такой материал, как асфальт, применяется при высоких требованиях к эластичности, а также тепло- и звукоизоляционным свойствам напольного покрытия.