Двойная защита для зданий любого типа

Во избежание материального и физического ущерба вследствие повышенного напряжения во всех новых и дооснащаемых зданиях, а также во всем новом электрооборудовании с октября 2016 года должна обеспечиваться защита от перенапряжений согласно VDE 0100-443. Электронные устройства и оборудование чаще всего страдают не от непосредственного удара молнии, а от перенапряжений вследствие ударов молний в радиусе до двух километров.
Новый комбинированный разрядник MCF Compact типа 1 + 2 эффективно защищает от воздействия грозовых разрядов и повышенного напряжения. Прибор устанавливается на точке электропитания здания и обеспечивает безопасность промышленных сооружений, а также офисов, коммерческих учреждений или жилых домов. Он подходит для зданий с классом молниезащиты 1–4 и обеспечивает защиту оборудования до 315 A без отдельного предохранителя. Комбинированный разрядник представлен в 3-контактной (сеть TNC) и 4-контактной версиях (сеть TT и TNS). Телесигнализация с беспотенциальным контактом поставляется с любой версией без дополнительной платы. Цветная индикация статуса остаточного тока также сообщает конечным потребителям о том, функционирует ли прибор.
Монтаж выполняется быстро и легко: комбинированный разрядник легко фиксируется на монтажной шине в распределительном шкафу. MCF Compact на 25 % меньше и компактнее обычных приборов, его легче устанавливать в распределительном шкафу.
QR-код, указанный на приборе, позволяет быстро находить техническую информацию на сайте OBO с помощью различных оконечных устройств, таких как смартфон или планшетный компьютер.