Противопожарный канал лаконичного дизайна

PYROLINE® Rapid OBO Bettermann сейчас предлагается в ярко-белом цвете
В зависимости от сферы применения противопожарные каналы OBO Bettermann могут сохранять функциональность конструкции или до 120 минут защищать пути эвакуации от огня и дыма. При монтаже на стену или потолок они привлекают внимание и положительно влияют на общий вид интерьера или здания. Противопожарный канал PYROLINE® Rapid OBO также предлагается с поверхностью ярко-белого цвета. Благодаря компактным наружным размерам и нейтральной расцветке канал легко вписывается в интерьер офисов, больниц и общественных зданий, таких как административные учреждения, школы или музеи.
PYROLINE® Rapid прошел проверки как короб для маршрутов эвакуации с классом огнестойкости I 30–I 120 согласно части 11 DIN 4102 и допущен к использованию для капсулирования пожарной нагрузки. Он имеет вспучивающееся внутреннее покрытие, которое вспенивается при возникновении пожара и предотвращает распространение огня. Несмотря на компактные размеры канал имеет большое полезное поперечное сечение и выдерживает нагрузку на кабель 30 кг/м.
Ассортимент для противопожарного канала PYROLINE® Rapid включает в себя множество специально изготовленных фасонных деталей для быстрой и простой установки.