Повышение уровня безопасности с новой скобой ленты заземления для взрывоопасных зон
Новая скоба ленты заземления EX BES

Подключения и соединения систем молниезащиты во взрывоопасных зонах должны быть спроектированы согласно VDE 0185-305-5, приложение 2 (EN/ IEC 62305-3) таким образом, чтобы при прохождении тока молнии не возникали воспламеняющиеся искры. На основании данных специальных требований подключения к трубам для выравнивания потенциалов и системам выравнивания потенциалов для защиты от молнии во взрывоопасных зонах присоединялись сваркой или с помощью резьбовых втулок. Этот процесс длительный и затратный, но благодаря новой OBO Bettermann он больше не требуется.
EX BES соответствует необходимым требованиям к безыскровости и проверена в соответствии с VDE 0185-561-1 (EN/ IEC 62561-1) в самой высокой категории взрывоопасности IIC с использованием взрывоопасной газовой смеси. Следовательно, она может использоваться во всех категориях взрывоопасности для выравнивания потенциалов, в том числе в категориях IIB и IIA. При использовании с можно выполнять безыскровое выравнивание потенциалов для защиты от молнии во взрывоопасных зонах. EX PAS и EX BES независимо сертифицированы и могут применяться во взрывоопасных зонах согласно VDE 0165, часть 1 (IEC 60079-14), включая взрывоопасные зоны 1/21 и 2/22.
Протестированные на взрывобезопасность продукты OBO — взрывозащита от одного производителя
EX BES отличается простым и удобным монтажом с использованием всего лишь одной монтажной ленты для всех труб с наружным диаметром 6–500 мм. Форма корпуса скобы механически препятствует превышению максимального момента затяжки и тем самым защищает скобу от неправильного монтажа. С помощью EX BES и EX PAS эксплуатирующие организации обеспечивают надежную работу взрывоопасного оборудования. Эти продукты проверены в соответствии с VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1) на высокие нагрузки класса H и могут использоваться как внутри помещения, так и вне его. Поэтому они прекрасно подойдут для применения в химической, фармацевтической, пищевой и автомобильной промышленности, в биогазовых и очистных установках , а также в нефтяной и газовой отрасли.