Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков

Уже сейчас для своих систем проволочных лотков OBO Bettermann предлагает подходящие крышки, которые легко и просто устанавливать благодаря защелкиванию. В ассортименте кабеленесущих систем OBO представила еще один функциональный продукт, с помощью которого можно легко и просто защитить кабель в самых разных областях применения, а также аккуратно его проложить.
На продольных кромках крышки находится специальный гибкий профиль, который легко фиксируется сверху над внутренней проволокой лотка. Для монтажа и демонтажа не требуются инструменты и иные принадлежности. Особая конструкция крышки способствует стеканию жидкостей, защищая кабели и провода от таких внешних воздействий, как грязь и влага.
Изготавливаются защелкивающиеся крышки шириной от 50 до 600 мм. Начиная с ширины 400 мм на крышке имеются поперечные желобки. Особая конструкция обеспечивает прочность и устойчивость даже при больших размерах. Кроме того, особая форма поперечных желобков препятствует скоплению воды на поверхности крышки.
Крышка представлена с тремя вариантами поверхности. Крышки с поверхностью, оцинкованной методом горячего погружения, и соответствующие проволочные лотки используются в таких отраслях промышленности, как машиностроение и производство комплектного оборудования. Исполнение из нержавеющей стали лучше всего подходит для пищевой и химической промышленности, а крышки и лотки с гальванической оцинковкой пригодны для внутренних помещений без особых требований.
В целом крышки прекрасно дополняют ассортимент систем проволочных лотков, и отличаются привлекательным дизайном. Благодаря простому монтажу и демонтажу крышек можно быстро и легко прокладывать остальные кабели, а также выполнять подгонку кабелей и проводов.