Новое поколение токоотводов IsCon®

Важным нормативным требованием при планировании и монтаже системы молниезащиты является соблюдение разделительного интервала, которое позволяет избежать пробоев между проводящими элементами (электроустановками, трубопроводами и т. д.) после удара молнии.
Новые токоотводы isCon® типа isCon Basic, Professional, Professional+ и Premium в зависимости от случаев применения соблюдают необходимые разделительные интервалы 45–90 см (в соответствии с VDE 0185‐305‐3).
Токоотвод isCon® Professional+ разработан специально для использования во взрывоопасной среде. Professional+ с нормативным поперечным сечением 23 мм соответствует требованиям VDE 0185‐561‐2 (IEC/EN 62561‐2) и может устанавливаться со всеми клеммами и держателями остальных проводов из ассортимента isCon®. Многочисленные испытания в соответствии с VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1), а также IEC TS 62561-8 до 200 кА (10/350) подтверждают безопасное применение во всех классах молниезащиты. Кроме того, дополнительная наружная оболочка серого цвета обеспечивает защиту от напряжения прикосновения в соответствии с VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3).
Высоковольтный изолированный токоотвод isCon — современное решение по безопасному соблюдению необходимых разделительных промежутков для проектировщиков и монтажников систем молниезащиты.