• Пресс-релизы
  • Пресс-релизы касательно продуктов

Новый электромонтажный лючок GES9-3 для систем подпольной прокладки кабеля

Менден. Новый электромонтажный лючок GES9-3 OBO из пластика отличается двумя вариантами откидной крышки, упрощенным монтажным механизмом и возможностью изменять глубину напольного покрытия. Электромонтажный лючок GES9-3 проверен в соответствии с EN 50085-2-2 и представлен в трех цветах: серый, черный графит и серо-бежевый. В модели GES9-3 предусмотрено место макс. для 12 устройств Modul 45.

Крышка с рукояткой или защелкой На выбор представлены два варианта крышки: надежный механизм открывания с рукояткой или практичная крышка с защелкой. У обоих вариантов крышки после подключения кабелей вывод можно откинуть вверх. Это обеспечит безопасность выводов проводов при закрытой крышке.

Удобство монтажа Установка в монтажное отверстие в полу стала еще проще: в защитной рамке для напольного покрытия лючка GES9-3 находятся универсальные крепежные уголки, которые при поставке зафиксированы с внутренней стороны. При прикручивании их устанавливают снаружи и фиксируют ими защитную рамку для напольного покрытия — монтажнику больше не требуется выравнивать крепежный угол.

Изменяемая глубина напольного покрытия Крышка лючка GES9-3 имеет углубление для вставки фрагмента напольного покрытия. Для GES9-3 глубину напольного покрытия можно менять от 5 до 10 мм, что позволяет устанавливать более толстые напольные покрытия, такие как ламинат или ковер с высоким ворсом. При поставке установлена глубина напольного покрытия 5 мм.

Предназначено для различных систем подпольной прокладки кабелей Лючок GES9-3 подходит для установки в различных системах прокладки кабелей. Отличный вариант — система кабельных каналов для скрытой установки в стяжке (EÜK). В данной системе каналов лючок устанавливается в монтажном основании. Открытая система каналов OKA, устанавливаемая вровень со стяжкой, подходит для GES9-3 при обоих исполнениях каналов: OKA-G с гибкими боковыми стенками и OKA-W с закрытым лотком. Еще один вариант применения — фальшполы толщиной до 65 мм.

Downloads