Новый универсальный кронштейн для систем подпольной прокладки

Менден. Ackermann made by OBO представляет новый универсальный кронштейн для систем подпольной прокладки. Модульная конструкция позволяет оснащение различным электрооборудованием, например розетками, телекоммуникационной техникой и элементами мультимедиа. Монтаж очень простой и быстрый.
Защитные заслонки для оснащения различными приборами Вид защитной заслонки на универсальном кронштейне определяет, в какой комбинации будет установлено электрооборудование. Большой выбор модульных защитных заслонок — возможны самые разные комбинации. Компактные электроустановочные изделия Modul 45 OBO Bettermann также можно использовать вместе со стандартными электроустановочными изделиями с центральной платой 50 мм.
Быстрый монтаж с инновационной задвижкой Универсальный кронштейн крепится к лючку или кассетной рамке с помощью специальной задвижки. Эта задвижка облегчает монтаж и обеспечивает надежное крепление в лючке или кассетной рамке.
Демонтируемая напольная пластина для телекоммуникационных модулей и элементов мультимедиа Напольную пластину универсального кронштейна можно снять частично или полностью. Тем самым при установке телекоммуникационных модулей и элементов мультимедиа провода можно легко вывести через низ универсального кронштейна.