Надежная работа оборудования благодаря OBO
MCF-NAR — системы молниезащиты и защиты от перенапряжения в клеммной коробке со стороны сети

Комбинированный разрядник типа 1+2 — новейший продукт в ассортименте устройств OBO Bettermann, препятствующих повышению напряжения. Приставкой NAR обозначена клеммная коробка со стороны сети, поскольку установленный разрядник оценивает устройство защиты от перенапряжения (SPD = Surge Protective Device) для эксплуатации перед счетчиком согласно VDE-AR-N 4100.
В новых технических требованиях к низковольтному подключению VDE-AR-N 4100, касающихся подключения оборудования клиентов к низковольтной сети, указано, что устройство защиты от перенапряжения необходимо применять как можно дальше от точки подвода питания. В соответствии с правилами подключения устанавливается в нижней клеммной коробке и тем самым обеспечивает надежную защиту от повышенного напряжения непосредственно в точке подвода питания. Благодаря установке на систему сборных шин (40 мм) шкафа для счетчиков монтаж осуществляется очень легко и быстро.
Для каждого случая применения есть подходящий вариант
OBO всегда может предложить подходящее решение для жилых зданий без внешней молниезащиты, для жилых и коммерческих зданий с внешней молниезащитой (класс молниезащиты 3+4), а также для больниц и центров обработки данных (класс молниезащиты 1+2). Для различных областей применения представлены 3-полюсное исполнение для сетей TN-C и исполнение 3+NPE для сетей TT и TN-S.
Надежность и ориентация на будущее
Протестированные по стандарту VDE комбинированные разрядники соответствуют самым высоким международным стандартам и благодаря уровню защиты ≤1,5 кВ также повышают безопасность последовательно подключенных оконечных устройств. Благодаря ограничению напряжения SPD обеспечивается защита изоляции во избежание образования искр и возгораний. Для постоянной надежной защиты все приборы оснащены индикатором состояния без потребляемой мощности, подходящим для монтажа перед счетчиком. Индикатор сообщает, функционируют ли приборы. Все варианты также оснащены телесигнализацией и потому сейчас или в дальнейшем могут подключаться к автоматизированным системам управления зданиями.