Готовый к использованию универсальный кронштейн

Новый универсальный кронштейн OBO Bettermann отличается быстрым монтажом без использования инструментов
OBO Bettermann представляет модификацию в области систем подпольной прокладки: универсальный кронштейн connect UTC. Предварительно сконфигурированные опоры можно подключить за несколько операций.
Монтаж очень прост и занимает мало времени: укомплектованные универсальные кронштейны connect UTC оснащены соединительными адаптерами и системой разъемов WIELAND. Подключение кабеля к подпольным распределителям осуществляется непосредственно через соединительные провода. По сравнению с предшественником эта версия продукта не требует монтажа отдельных розеток. Они уже предварительно установлены, и универсальные кронштейны можно быстро и без использования инструментов установить в приборные насадки или кассеты.
Универсальный кронштейн не содержит галогенов и предлагается в различных предварительно сконфигурированных версиях. Подключение кабеля 3 x 1,5 мм² и 3 x 2,5 мм² можно выполнить через модуль 45connect. Другие версии готового к подключению универсального кронштейна доступны по запросу или при самостоятельном конфигурировании.