Надежные огнестойкие проходки для подпольной прокладки систем

Полутруба PYROCOMB® Intube OBO обеспечивает противопожарную защиту уже установленных кабелей
Менден. Компания OBO Bettermann, эксперт в области пожарной безопасности электрооборудования, в этом году выпустила множество новинок. К ним относятся разнообразные версии системы проходок PYROCOMB® Intube. Она идеально подходит для разделения уже проложенных кабелей.
Новая версия CTS-HP200 представляет собой полутрубу, которая используется прежде всего для подпольных систем. Монтаж очень простой. Полутруба размещается вокруг коммуникаций и затем фиксируется с помощью клейкой ленты по площади перегородки на полу. При этом допускается полное заполнение внутреннего пространства.
Для одностороннего закрытия полутрубы требуется лишь одна заглушка. Затем поверхность уплотняют с помощью огнестойкого покрытия ASX. Таким образом, возможна обработка с одной стороны. При возникновении пожара внутреннее покрытие системы PYROCOMB® Intube вспенивается и полностью перекрывает полутрубу. Таким образом обеспечивается надежная защита от распространения огня и дыма.