Европейский центральный банк во Франкфурте
Высочайшая эффективность логистики при рекордных объемах
Where were OBO products installed?
Location: | Bundesrepublik Deutschland, Франкфурт |
---|---|
Customer: | Европейский центральный банк |
Electrical planner: | Wolf D. Prix, Coop Himmelb(l)au, Вена |
Installation engineer: | Speidel Elektrotechnik GmbH, Гёппинген | EAB Rhein-Main GmbH, Дитценбах | SPIE Deutschland GmbH, Карлсруэ |
Installed OBO product units: | Кабеленесущие системы, Системы прокладки кабеля под полом |
Project description
В 2010 году начались строительные работы по возведению нового главного здания Европейского центрального банка во Франкфурте. Эффектная архитектура сочетает в себе два новых высотных здания и здание бывшего зала оптового рынка Франкфурта. Компания OBO Bettermann оснастила масштабное здание комплексными системами для электротехнической инфраструктуры. Команда специалистов по проектной и системной технике OBO взяла на себя всю координацию работ — от обширных поставок материалов до логистики на строительной площадке, координации с клиентами и субподрядчиками, вплоть до контроллинга.
General building information
В феврале 2010 года начались строительные работы по возведению ансамбля зданий, состоящего из трех элементов: южной башни высотой 165 метров с 43 этажами и северной башни высотой 185 метров с 45 этажами, которые вместе с антенной на северной башне достигают общей высоты 201 метр. В качестве третьего элемента был задействован старый зал оптового рынка 1928 года, который был расширен по принципу «дом в доме». Здание длиной 250 метров и высотой 30 метров включает в себя, помимо прочего, конференц-зал и зал заседаний, а также центр для посетителей и пресс-центр. Входная конструкция соединяет башни и зал.
Комплекс зданий предъявляет высокие требования к функциональности электротехнической инфраструктуры. Системы компании OBO обеспечивают необходимую подачу энергии и передачу данных. Более 50 000 метров кабельных лотков, почти 16 000 метров проволочных лотков и около 8 000 метров вертикальных трасс , а также 660 метров кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний были установлены.
Why did the customer choose OBO products?
В качестве меры защиты от ЭМС на вертикальных трассах используется 6 600 метров вставных пластин. Кроме того, монтажники проложили систему кабельных каналов скрытой установки в стяжке как высококачественное решение для прокладки проводов под штукатуркой. 2 000 метров каналов, 450 монтажных оснований и 1 050 включающих элементов были поставлены компанией OBO Bettermann для этой цели — как и все остальные продукты, точно в требуемый срок.
What type of challenges occurred during construction?
Логистические задачи включали в себя различные заказы на материалы и ввод в эксплуатацию; эти работы осуществлялись в индивидуальном порядке по отдельным монтажным участкам и клиентам. Масштабный проект также потребовал от специалистов высокой степени гибкости в плане координации. До завершения работ технический руководитель проекта Штефан Краусс при поддержке начальника участка Андреаса Шмидта постоянно находился на объекте, чтобы обеспечивать быструю и беспроблемную установку систем OBO. Координация с семью руководителями проекта и 22 начальниками участков заказчика, а также с тремя старшими монтажниками и иногда до сорока монтажников из субподрядных организаций была отлаженной и учитывала специфику заказчика — вплоть до систем выставления счетов и обширной подготовки ревизий.
Объем заказа, который был выполнен в конце 2014 года, составил почти 3,3 млн евро. В этом ответственном проекте компания OBO Bettermann в очередной раз продемонстрировала свои возможности в профессиональном оснащении масштабных объектов.
- Владелец: Европейский центральный банк
- Планирование: Wolf D. Prix, Coop Himmelb(l)au, Вена
- Монтаж:
- Speidel Elektrotechnik GmbH, Гёппинген
- EAB Rhein-Main GmbH, Дитценбах
- SPIE Deutschland GmbH, Карлсруэ
- Проектная группа OBO: Проектная и системная техника OBO
- Техническое руководство проектом: Штефан Краусс
- Коммерческая поддержка: Йорг Раймунд
- Системы OBO:
- кабельные лотки SKS
- кабельные лотки RKSM
- вертикальные трассы LG 60 VS / SLM 50 C 40
- кабельные лотки лестничного типа для больших расстояний WKLG 1630 / 1640
- проволочные лотки GRM
- кабельные каналы скрытой установки в стяжке S3/250 и S3/350
- монтажные основания UZD / UGD
- включающие элементы SK HB 245
- вставные пластины ELB-L
- специальные артикулы (подвески специальной длины 350 мм)