RKS-Magic System von OBO wird zu moderner Kunst
Kabelrinnen sind Teil einer Kunstinstallation von Eva und Franco Mattes
Project description
Die RKS-Magic® Kabelrinnen sind mit ihrer innovativen Stecktechnik nicht nur clever konzipiert, sondern wissen auch mit Eleganz und Design zu beeindrucken.
Seit letztem Jahr sind die RKS-Magic® Kabelrinnen Teil der Installation „Personal Photographs“ des New Yorker Künstlerduos Eva und Franco Mattes. Die Installation besteht aus einem Netzwerk von Kabelrinnen, das sich durch Ausstellungsräume, Decken hinauf und um Säulen herum windet.
Die Kabel, die durch die RKS-Magic® geführt werden, verbinden zwei Mikrocomputer miteinander, auf denen in Dauerschleife Bilder unterschiedlicher Künstler gezeigt werden. Die Installation spiegelt den Einfluss moderner Technik auf das tägliche Leben wider.
Die OBO Kabelrinnen wurden bereits in Los Angeles, Montreal und Mailand ausgestellt. Weitere Ausstellungen in Berlin und Zürich folgen. Die Installationen beeindrucken nicht nur mit ihrem Design, sondern zeigen auch die hohe Flexibilität und die große Stabilität des Magic-Systems von OBO auf.
Why did the customer choose OBO products?
Das Magic-System steht für drei grundlegende Aspekte: Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Diese Eigenschaften haben die OBO-Kabelrinnen nicht nur für das Kunstprojekt von Eva und Franco Mattes qualifiziert, sondern erleichtern Installateuren weltweit ihre tägliche Arbeit. Die RKS-Magic® wird einfach zusammengesteckt und eingerastet und kommt ganz ohne Schrauben oder sonstiges Zube-hör aus. Die Montage wird so deutlich einfacher und schneller.