Выполненные проекты

Используемая продукция OBO.

Торговый центр Akmerkez, Стамбул

Элегантные решения для торгового центра класса люкс

Project description

Комплекс Akmerkez в центре Стамбула занимает площадь более 180 000 квадратных метров. Наряду с четырехэтажным моллом с 250 магазинами к комплексу Akmerkez относятся три башни. Две из них с 14 и 17 этажами вмещают офисные помещения, в третьей 24-этажной башне размещаются жилые помещения.

Why did the customer choose OBO products?

В рамках масштабной реконструкции комплекса, построенного в 1993 году, компания Akmerkez Construction Company решила использовать системы прокладки кабеля под полом OBO в роскошном шоппинг-молле и офисном центре. Функциональность и дизайн, качество и долговечность были для проектировщиков на первом плане. Именно эти преимущества систем прокладки кабеля под полом от OBO послужили рещающими факторами при выборе в их пользу.

Совместно с компанией i-Corporate, проводящей электромонтажные работы, было принято решение в пользу никелированных лючков GESRM2 и соответствующих монтажных оснований. Быстрый монтаж, впечатляющий опыт применения, разнообразие продуктов и цветовых вариантов убедили клиента в правильности выбора. При выборе и заказе продуктов проектировщики были впечатлены разнообразием решений в удобно структурированном каталоге, которым можно было воспользоваться даже на мобильном устройстве. Быстрая доставка усилила позитивное впечатление о компании OBO Bettermann.

Системы прокладки кабеля под полом от OBO - элегантность и функциональность

•Большое разнообразие продуктов и цветовых вариантов

•Качество и долговечность

•Продукты для монтажа в полах с сухим и влажным типом уборки

•Защита электроустановки со степенью IP

•Подходит для любого напольного покрытия

•Возможность регулирования под любую высоту напольного покрытия

•Системы прокладки кабеля под полом для областей с высокой нагрузкой

•Специальные решения