Важной частью стратегии устойчивого развития OBO является увеличение доли вторичной переработки материалов в производстве. Излишки материала или отходы производства не просто выбрасываются, а по возможности возвращаются в производственный цикл.

Насколько инновационным может быть данный подход, лишний раз демонстрируют подрозетники и монтажные коробки OBO, которые полностью производятся с использованием экологически чистой электроэнергии. Для изготовления подрозетников применяются продукты переработки аккумуляторов. Готовые подрозетники OBO на 80 % состоят из высококачественных переработанных материалов.

Кроме того, подрозетники и монтажные коробки экологичны: ни в одном из продуктов не содержатся галогены, что обеспечивает дополнительную безопасность в случае пожара благодаря пониженному образованию токсичных продуктов горения. Кроме того, герметичные модели монтажных коробок проверены на уровень звукоизоляции и сертифицированы: их уровень звукоизоляции достигает 70 дБ, благодаря чему не наносится ущерб стандартным стенам из гипсокартона.

Этот проект соответствует следующим целям ООН в сфере устойчивого развития