Новая экологическая декларация продукции
для систем проволочных и кабельных лотков группы компаний OBO Bettermann

МЕНДЕН. Зачастую архитекторы и проектировщики предъявляют высокие требования, такие как экологичные производственные процессы и соответствие особым экологическим декларациям, что влияет на принятие решения по комбинированию строительных продуктов для соответствующего здания. С недавнего времени системы проволочных и кабельных лотков группы компаний OBO Bettermann соответствуют Environmental Product Declaration (EPD, Экологическая декларация продукции), а также Экологической декларации продукции, тип III. Оба продукта используются для безопасной прокладки кабелей и проводов при электромонтаже.
Декларация EPD основана на международных стандартах ISO 14025 и EN 15804, которые, регулируют основные правила и процессы для экологической маркировки типа III и определяют категорию продукта в зависимости от типа строительного изделия. Для составления EPD используются экологические балансы, сформированные в соответствии с DIN EN ISO 14040 и 14044.
Экологический баланс согласно DIN EN ISO 14040 и DIN EN ISO 14044 предоставлен сервисным подрядчиком LCEE. Данные проверены и верифицированы институтом IFT Rosenheim. В качестве базы данных использовались данные OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co KG, а также общие данные информационной базы «GaBi 8».
Верифицированная экологическая декларация распространяется на названные продукты и действует пять лет. Архитекторы, проектировщики, инженеры, застройщики, управляющие объектами или аудиторы — благодаря общедоступным данным EPD любой желающий может получить обзор данных по экобалансу и степени воздействия продуктов на окружающую среду.
Благодаря EPD можно не только составить экобаланс и оценить здание, но и выполнить интегральное планирование. На основании EPD архитекторы и специалисты-проектировщики уже на этапе проектирования могут сравнивать различные элементы, методы строительства и опции, выбирая таким образом идеальную комбинацию строительных изделий для соответствующего здания.
EPD для строительных материалов, продуктов и компонентов позволяет включить экологический аспект в оценку экологической устойчивости строительных сооружений. При этом в приоритете основные сведения, касающиеся оценки экологического качества зданий. Содержащиеся в EPD развернутые, подробные данные по экобалансу и информация собраны на нескольких страницах в наглядной форме и в унифицированном формате. В анализе жизненного цикла учитываются фазы производства и утилизации.
Кроме того, наши EPD опубликованы Немецким советом по устойчивому строительству (DGNB), и в этой связи им присвоен логотип DGNB. Таким образом, международно признанные EPD стали основой для систем сертификации зданий DGNB, BNB, BREEAM и LEED.
Уже сейчас для поиска в навигаторе DGNB доступны EPD по системам кабельных лотков OBO Bettermann, и тем самым полностью обнародован анализ жизненного цикла этих продуктов. (навигатор DGNB: www.dgnb-navigator.de)
О группе компаний OBO Bettermann
OBO Bettermann имеет 40 дочерних предприятий в более чем 60 странах мира. Ассортимент продукции OBO включает 30 000 изделий для инфраструктуры электроустановок, в которую входят системы соединения и крепления, системы молниезащиты и защиты от переходного напряжения, кабельные несущие линии, системы защиты от пожара, направляющие для проводов, встраиваемые устройства и системы подпольного электромонтажа.
Компания насчитывает около 4000 сотрудников по всему миру и имеет годовой оборот более 600 млн евро. Заводы OBO Bettermann находятся в Германии, Венгрии, Швейцарии, США, Великобритании, Южной Африке, Индии и России.