Новый проволочный лоток для строгих требований в промышленности

Тяжелый проволочный лоток SGR из проволоки 6 мм выдерживает большую нагрузку и отличается большей универсальностью в применении, чем обычные проволочные лотки
Особые требования, предъявляемые к проволочным лоткам, и разнообразие областей применения заставляют постоянно совершенствовать и оптимизировать системы. В связи с этим OBO Bettermann разработала новый проволочный лоток типа SGR из толстой проволоки 6 мм в U-образном профиле.
В новом проволочном лотке объединились различные преимущества с точки зрения допустимой нагрузки, вентиляции, отделки поверхности и грязеустойчивости. Благодаря конструкции из толстой проволоки лоток SGR при меньшем собственном весе выдерживает на 110 % больше нагрузки, чем сопоставимые проволочные лотки конкурентов, а также может использоваться при большем расстоянии между опорами — до 4 метров. Три варианта боковой высоты позволяют адаптировать продукт под соответствующие объемы кабеля. К тому же, крупные ячейки сетки позволяют выводить и вводить кабели и провода в любом месте. Открытая конструкция препятствует перегреву и скоплению грязи и пыли.
Предлагаются три варианта поверхности проволочного лотка. Для машиностроения и производства комплектного оборудования предлагается поверхность, оцинкованная горячим способом в погружной ванне. Для пищевой и химической промышленности оптимально подходит вариант из нержавеющей стали. Для внутренних помещений без специальных требований достаточно гальванической оцинковки. Для тяжелых проволочных лотков доступен U-образный соединитель GUV 6 с поверхностями FT, G и A2. Новый тяжелый проволочный лоток представляет собой оптимальное комплексное решение для сложной прокладки кабелей в различных сферах применения.