Прочные кабельные распределительные коробки OBO Bettermann

Новая серия X от OBO Bettermann впечатляет при использовании даже в самых сложных условиях

Прочная, универсальная, проверена на практике: OBO Bettermann в новой серии X предлагает ряд кабельных распределительных коробок и пустых корпусов, способных выдерживать самые большие нагрузки. Благодаря использованию специальных пластиков на основе высококачественного поликарбоната серия X с IK09 соответствует требованиям максимальной ударопрочности.

Материал серии X устойчив к воздействию ультрафиолета и ударам, не содержит галогенов, и потому эта серия отлично подходит как для помещений, так и для незащищенных областей снаружи.

Устойчивость к ударам Кабельные распределительные коробки из поликарбоната с классом защиты IK09 защищают электропроводку от сильных механических нагрузок — на серию Х можно положиться.

Коробки также подойдут для всех случаев применения в незащищенных местах вне помещения. В новой серии Х используется исключительно специальный высококачественный пластик на основе поликарбоната. Тем самым продукция серии X отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным распределительным коробкам.

Практичная установка Серия Х привлекает функциональным, продуманным дизайном и протестирована на практике — она обеспечивает большое пространство для проводки, универсальность и простоту монтажа. Распределительные коробки можно устанавливать с внутренним, внешним или угловым креплением на выбор.

Универсальные принадлежности Кабельные распределительные коробки представлены в семи размерах, четырех цветах и двух вариантах конструкции: в виде распределительных коробок с пробивными отверстиями и в виде закрытых пустых корпусов.

Винтовые крышки, вставные уплотнения и наружные крепежные элементы уже входят в комплект поставки кабельных распределительных коробок серии X. Кроме того, в серии X представлен широкий выбор принадлежностей для удобного дооборудования для индивидуальных задач.

Кабельные распределительные коробки серии X уже протестированы на практике и проверены в соответствии с DIN EN 60670, части 1 и 22. Они отличаются не только универсальностью, но и невероятно надежной защитой.

Downloads