Надежно: кабельный лоток BKRS OBO

Доступные для прохода кабельные лотки обеспечивают безопасную работу в промышленности
Франкфурт/Менден. Безопасность людей, машин и оборудования в промышленности очень важна. Прочные материалы и высокие стандарты безопасности позволяют гарантировать надежную работу, например, больших производственных линий даже при повышенных требованиях.
В тяжелых промышленных условиях требуется надежная мощная электропроводка для стабильного электропитания оборудования и обмена данными.
Тяжелые, доступные для прохода кабельные лотки OBO Bettermann обеспечивают безопасность как электропроводки, так и работающих людей. Для повышения этой безопасности компания OBO усовершенствовала систему BKRS. Кабельные лотки с боковой высотой 100 и 110 мм предназначены для высоких нагрузок, которые зачастую встречаются в машинах и автоматизированном производственном оборудовании с роботизированными системами. Шесть вариантов ширины от 100 до 600 мм позволяют выбрать подходящий кабельный лоток для любой области применения.
Лотки толщиной 2 мм, крышки и Z-образные перегородки благодаря своей конструкции могут выдерживать большие нагрузки. При соблюдении всех технических требований и в зависимости от варианта монтажа OBO гарантирует сохранение прочности при ударной нагрузке до 9 кН. Крышки из рифленого листового алюминия устойчивы к скольжению и надежны. При ежедневном использовании это позволяет свести к минимуму риск несчастных случаев.
Опорные кронштейны позволяют освободить монтажное пространство. Под опорными лотками возможна установка дополнительной коммуникационной проводки с помощью зажимных скоб. Опциональное устройство защиты в данном варианте монтажа препятствует скоплению загрязнений под лотками и предотвращает несчастные случаи.
Современные промышленные установки используются в самых разных условиях окружающей среды. Сложные условия, такие как грязь, высокая температура, вибрации и т. п., причиняют вред проводам электропитания, передачи данных и управления. Система BKRS создает закрытое монтажное пространство для кабелей и проводов, которое предотвращает проникновение грязи, защищает от механических и электромагнитных нагрузок.