Согреться, быстро зарядить мобильный телефон и выпить чашку чая — всё это повседневные мелочи, которые имеют большое значение для гражданского населения Украины. Ансгар Фроммейер из гуманитарной организации Rolling Hospital делает именно это возможным, переоборудуя 12 автобусов в мобильные пункты обогрева. OBO участвует в переоборудовании автобусов, предоставляя материалы для электромонтажа, обеспечивая таким образом надежное электроснабжение в мобильных пунктах обогрева.

Для обогрева используются 6 сочлененных автобусов длиной 18 метров и еще дополнительно 6 автобусов длиной 12 метров. У граждан Украины будет теперь возможность согреться, выпить теплый суп или горячий напиток. По телевизору со спутниковой антенной они смогут получать информацию и смотреть новости. С помощью розеток с разъемом USB можно заряжать смартфоны и другие мобильные устройства. В комплект оснащения также входят газовая плита с двумя конфорками и заполненными газовыми баллонами, а также тамбур к палатке. Готовить можно на улице, а палатка служит тамбуром. Существующие места в автобусах сохранятся. Это значит, что в каждом пункте обогрева имеется от 37 до 52 мест. Преимущество также заключается в том, что, как только ситуация в Украине улучшится, автобусы можно будет снова без особых затрат использовать в качестве общественного пассажирского транспорта.
ОБО поддерживает проект мобильных пунктов обогрева, предоставляя электроустановочные изделия для прокладки кабеля 230 В от сиденья водителя, а также кабеля 24 В, который прокладывается П-образно через салон. Для этой цели компания OBO поставила следующую продукцию: каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 для стоячей зоны автобусов, в которой расположены розетки с разъемом USB. Помимо каналов для монтажа электроустановочных изделий OBO также поставляет необходимые для этого встроенные монтажные коробки, блоки розеток, верхние части каналов и торцевые заглушки. Кроме того, кабели с разъемом USB проходят через мини-каналы к отдельным сиденьям, что позволяет здесь также устанавливать розетки с разъемом USB.
Этот проект соответствует следующим целям ООН в сфере устойчивого развития