Приобретение фотогальванической установки всегда связано с большими инвестициями, которые должны максимально быстро окупаться. Поэтому постоянная доступность здесь особенно важна.
Что необходимо учитывать в случае солнечной энергетики? Так как фотогальванические установки монтируются на крыше или на открытом пространстве, то они подвергаются угрозе прямых ударов молнии и воздействия перенапряжений. Если фотогальваническая установка повреждается таким образом, то в течение времени ремонта она не будет приносить пользу. Кроме того, возникают дополнительные расходы, например вследствие замены инвертора. С OBO вы всегда будете под защитой. Мы предлагаем комплексные системные решения для защиты вашей фотогальванической установки от ударов молнии и от повреждений вследствие перенапряжения.

Краткий обзор ваших преимуществ

  • Комплексная система, отвечающая всем электротехническим требованиям, которые важны для фотогальванических установок
  • Системные решения для быстрой и безопасной установки
  • Индивидуальная поддержка при установке и эксплуатации фотогальванических систем
  • Многолетний опыт и компетенция в сфере защиты и обслуживания фотогальванических установок
  • Практические, комплексные обучающие курсы по работе с фотогальваническими системами
  • Подробная помощь при установке и проектировании
  • Безопасность инвестиций и правовые гарантии
 

Быстрый старт

 

Системные решения

 

Какой бы тип фотогальванической системы вы не хотели реализовать, в OBO вы найдете подходящие системные решения в следующих областях:

 

FAQ

Какие меры необходимо принять для защиты фотогальванических установок?

Согласно стандарту DIN VDE 0100-712 в точке перехода электрической установки (вводной щит здания или главный распределительный щит) необходимо установить стандартную табличку. Такая табличка помогает пожарным командам распознать фотогальваническую установку. Соответственно, мероприятия по тушению проводятся с соблюдением безопасных расстояний согласно DIN VDE 0312.  Кроме того, необходимо обратить внимание на безопасную прокладку линий постоянного тока. Для обеспечения безопасного спасения людей в случае пожара они должны быть проложены безопасным образом, исключающим повреждение изоляции. Согласно VDE-AR-2100-712 необходимо обеспечить защиту с помощью подходящего разделения или противопожарного канала, например PYROLINE® Sun PV.

Что необходимо для организации внешней молниезащиты кровельных фотогальванических установок?

Особое внимание следует уделять качественному планированию. Также для надежной внешней молниезащиты фотогальванических установок потребуется: круглый/плоский проводник, дорожная плитка, молниеприемные стержни, соединители, держатели, компенсаторы и другие компоненты системы. Дополнительную информацию о системе внешней молниезащиты для фотогальванических установок можно найти здесь.

Как установить внешнюю молниезащиту в сочетании с фотогальванической установкой?

При проектировании системы молниезащиты обязательно учитывайте особенности фотогальванической установки, чтобы система молниезащиты не затеняла ее, иначе эффективность последней может снизиться.  Сам монтаж осуществляется, как и в случае любой другой системы молниезащиты.

Как поддерживать необходимое расстояние между системой молниезащиты и фотогальванической установкой?

Расстояние до внешней системы молниезащиты определяется в соответствии с VDE 0185-305-3. Если в случае с обычной системой молниезащины это необходимое расстояние соблюсти невозможно, то его можно сократить до 90 см за счет использования молниеотводов OBO isCon. Дополнительную информацию о системе isCon можно найти здесь.

Какие возможности разгрузки от натяжения при вертикальной прокладке кабеля доступны для фотогальванической установки?

Существуют различные возможности безопасной организации вертикального питания. Кабель или провода необходимо закреплять через определенные промежутки соответствующим образом, если способ их прокладки не подразумевает непрерывную поддержку.

Оптимальным решением для вертикальной прокладки являются лестничные системы. Кроме того, существует возможность прокладки непосредственно по стене. Профильные шины с соответствующими зажимными скобами или отдельными скобами крепятся непосредственно на стене или стальной конструкции.

Как оптимально защитить инвертор в фотогальванической установке?

Для оптимальной защиты инвертора фотогальванической установки на стороне постоянного тока всегда необходимо использовать устройство защиты от перенапряжения. На стороне переменного тока следует использовать как минимум одно устройство защиты от перенапряжения в точке запитывания электрической установки. Если инвертор находится на расстоянии более 10 м от точки запитывания, то защиту от перенапряжений следует также смонтировать непосредственно перед инвертором на стороне переменного тока.

В электрической установке с внешней системой молниезащиты на стороне переменного тока всегда следует использовать молниеотвод типа 1(+2). На стороне постоянного тока требуется молниеотвод типа 1(+2), если фотогальваническая установка гальванически интегрирована во внешнюю систему молниезащиты. Во всех других случаях достаточно устройств защиты от перенапряжения SPD типа 2.

Как прокладывать кабель в области путей эвакуации в случае с фотогальванической установкой?

При прокладке проводов постоянного тока фотогальванических установок на маршрутах эвакуации следует использовать герметичные каналы. Требования, предъявляемые строительным законодательством, можно найти в Земельных строительных правилах.

Противопожарный канал PYROLINE® Sun PV является идеальным решением для огнестойкой прокладки линий постоянного напряжения фотогальванических установок. Этот канал отвечает требованиям класса огнестойкости I согласно DIN 4102 часть 11 для прокладки кабелей по маршрутам эвакуации и спасения. Также канал отвечает требованиям VDE AR 2100-712. Канал изготовлен из водостойких и морозостойких армированных стекловолокном легкобетонных противопожарных плит (негорючие, класс строительных материалов A1) и, таким образом, подходит для наружной прокладки.

 

Поддержка

 

Требования

Взять на себя ответственность, защитить установку.

При установке системы молниезащиты для фотогальванических систем необходимо соблюдать большое количество стандартов и правил. Согласно данным предписаниям, организация, осуществляющая монтаж, несет ответственность за установленную систему в течение 30 лет. Кроме того, следует принять во внимание требования страховых компаний.

Организация, устанавливающая электрическую систему, обязуется установить ее надлежащим образом и передать пользователю без повреждений.

Ответственность эксплуатирующей организации

Вследствие подачи полученной энергии в сеть практически каждая фотогальваническая система должна отвечать требованиям промышленного использования. Согласно Предписаниям по предупреждению несчастных случаев BGV A3 эксплуатирующая организация обязана проводить регулярное техническое обслуживание установки и осуществлять необходимый контроль. 

Регулярные проверки электрических компонентов установки должны проводиться только специалистами. 

Применимые нормы

Сооружение низковольтных установок
> DIN VDE 0100-100 (IEC 60364-1)
> DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
> DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41)
> DIN VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
> DIN EN 60664-1 (IEC 60664-1)

Пускооналадочные испытания и документация
> VDE 0100-600 (IEC 60364-6)
> VDE 0105-100 (EN 50110-1)

Требования в отношении фотоэлектрических систем питания
> DIN VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)
> DIN EN 62446 (IEC 62446)
> DIN CLC/TS 61643-12 (IEC 61643-12)
> DIN CLC/TS 50539-12 (CLC/TS 51643-32, IEC 61643-32)
> VDE 0185-305-3, приложение 5

Системы молниезащиты и системы заземления
> начиная с DIN EN 62305-1 до -4 (начиная с IEC 62305-1 до -4)
> Локальные дополнительные требования (например, Земельные строительные правила в Германии)
> DIN 18014
> DIN VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54)

Противопожарная защита в сфере солнечной энергетики
> VDE-AR-E 2100-712

Строительные предписания
> EN 13501-1/-2, DIN 4102-1/-2 Нормативы по горючести строительных материалов и строительных изделий
> Необходимо соблюдать национальные или региональные строительные нормы при применении строительных изделий. Сюда относятся Земельные строительные правила (LBO) в Германии, нормативы VKF в Швейцарии и директивы Института строительных технологий (OIB) в Австрии

Этот список может быть не полным! При монтаже фотогальванических установок необходимо соблюдать соответствующие требования и предписания.

Вы не уверены, какие меры необходимо предпринять для защиты вашей фотогальванической установки? Обратитесь к нашему иллюстративному материалу, где последовательно приводятся подходящие защитные меры. 

 

Контактное лицо/связь

Винфрид Мадер (Winfried Mader)

Руководитель региона сбыта Восток

+49 151 / 11 43 27 86mader.winfried@obo.de

Вы также можете воспользоваться нашей формой запроса

Форма обращения

* Поле, обязательное для заполнения

Вы совершенно свободно можете установить контакт через эту форму запроса или использовать другое средство связи. Если Вы хотите воспользоваться этой возможностью, в обязательных полях мы запрашиваем только данные, которые обычно содержатся в Вашей подписи под сообщением электронной почты и по которым, как следует из нашего опыта, мы узнаем, что они необходимы для ответа на Ваш запрос. Кроме того, Вы можете привести дополнительные данные, которые могут быть полезны для личного обращения и ответа на Ваш запрос. Более подробные сведения об обработке данных со стороны OБO приведены в наших положениях о защите данных.