Magic PV Solution®: Innovative Montagesysteme für Photovoltaikanlagen
Bei Photovoltaikanlagen ist die durchgängige Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung. OBO bietet nicht nur ein komplettes System für den Schutz von PV-Anlagen, sondern auch zukunftsweisende Lösungen für eine flexible Installation: Die Magic PV Solution® - zuverlässige Montagesysteme für Schrägdach-, Flachdach- und Freiflächenanlagen. Für einfach mehr Effizienz – von A bis Solar!
- Schlankes Gesamtportfolio sorgt für eine vereinfachte Produktauswahl und reduziert die Lagerhaltung auf ein Minimum
- Zahlreiche kundenspezifische Lösungen und bauseitige Realisierungsmöglichkeiten umsetzbar
- Fachgerechte Installation aller marktüblichen PV-Modulmaße möglich
- Passen sich mühelos verschiedenen Installationsbedingungen an
Gut zu wissen: Unsere Aluminiumteile stammen ausschließlich aus der EU!
Mit OBO sind Sie hinsichtlich CBAM, dem neuen Klimaschutzinstrument der EU, auf der sicheren Seite: Denn alle Aluminiumteile unserer Systeme werden ausschließlich in der EU gefertigt. Auch die verwendeten Rohmaterialien stammen aus EU-Mitgliedsstatten.
Magic PV Pitch Schrägdachanlagen
Die beliebteste und in Deutschland am häufigsten anzutreffende Art der PV-Anlagen: Schrägdachanlagen, die als Aufdach-Anlagen auf ein bereits bestehendes Hausdach montiert werden.
Magic PV Flat Pro
Auf Flachdächern sorgt das Magic PV Flat Pro System nicht nur für eine schrauben- und werkzeuglose Montage, sondern überzeugt auch mit flexiblen Systemkomponenten und dem Ballastsystem UniBase zur variablen Beschwerung des Gesamtsystems.
Magic PV Flat Basic
Unser Basic System für Flachdächer ist hochbelastbar und schnell zu montieren. Es zeichnet sich durch ein integriertes System zur Kabelverlegung und gleichzeitiger Ballastierung aus. Die Systemauslegung ist dank flexiblem Firstspalt stufenlos möglich.
Magic PV Field Freiflächenanlagen
Bei Freiflächenanlagen werden die PV-Module auf großen, landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen aufgeständert. Diese Art der PV-Anlagen eignet sich besonders für die gewerbliche Nutzung, da sie erhöhte Erträge einbringen kann.