Magic PV Flat Basic
Werden Photovoltaikanlagen auf Flachdächern platziert, hat das einen entscheidenden Vorteil: Die PV-Module können unabhängig von einer vorgegebenen Dachausrichtung montiert werden. Noch mehr Vorteile bietet unser Magic PV Flat Basic System mit einem schlanken Produktportfolio, das größtmögliche Flexibilität bietet. Das Montagesystem für Flachdachanlagen ist langlebig, hochbelbastbar und dank der Magic-Klickverbindung schnell ohne Schrauben oder sonstiges Werkzeug zu montieren. Der flexible Firstspalt ermöglicht eine stufenlose Systemauslegung. Magic PV Flat Basic zeichnet sich durch ein integriertes System zur Kabelverlegung und gleichzeitigen Ballastierung aus. Dies kann beispielsweise mittels Gitterrinnensystemen erfolgen.
Produkt-Highlights

Trägerprofil für PV-Modulmontage Flachdach
- Rutschfestes Trägerprofil für die sichere Montage von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern
- Vielseitig einsetzbar und kompatibel mit kurzen und langen Stützen (STK und STL)
- Einfache Erweiterung durch schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 35
- Stabile und zuverlässige Basis für langlebige Photovoltaikanlagen auf Flachdächern

Längsverbinder Trägerprofil Flachdach
- Effiziente Verbindung von Trägerprofilen TPF 35, ideal für Photovoltaik-Flachdachsysteme
- Einfache Montage dank vorinstallierter Schraube M8 für eine schnelle Befestigung
- Komfortable Handhabung durch Verschraubung mit Standard-Schlüssel Torx 40
- Zuverlässige und robuste Verbindung für maximale Stabilität der Trägerprofile

Universal-Erdungsklemme PV
- Universal-Erdungsklemme ist vormontiert
- Passgenaue Aufnahme der Erdungsklemme mittels vormontierter Gleitmutter in Nut des dazugehörigen Trägerprofils
- Blitzstromtragfähig 100 kA
- Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus
- Zur Rundleiterbefestigung RD 8-10
- Zur Befestigung von ein- und / oder mehrdrahtigen Leitungen 6-50 mm²
- Für alle Profile mit Nut 10 mm. Eine optimale Verwendung ist in Kombination mit dem OBO-Trägerprofil gewährleistet.
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1

Befestigungsset Gitterrinne, PV-Montagesystem Flachdach
- Befestigungsset zur sicheren Montage von Gitterrinnen auf Trägerprofilen TPF 35
- Ideal für Flachdachsysteme und optimal für PV-Montagesysteme
- Alles in einem Set mit Klemmstück, Gleitmutter und Schraube für eine stabile Verbindung
- Einfache Montage mit schneller und unkomplizierter Installation für maximalen Halt

Gitterrinne GR-Magic® 55
- Gitterrinne mit angeformtem Verbinder für eine einfache und schnelle Montage
- Keine zusätzlichen Verbinderbauteile notwendig dank des intelligenten Stecksystems
- Geprüfte Sicherheit gem. VDE-Richtlinie 0639 bzw. IEC/EN 61537 zwecks mechanischer und elektrischer Werte
- Einfache und praxiserprobte Montage einzelner Gitterrinnen mit nahezu unzähligen Möglichkeiten
- Durchgängige Verfügbarkeit mit einer großen Produktportfoliobreite, z.B. verschiedene Dimensionen und/oder Oberflächen

Stütze kurz für Flachdachsystem
- Werkzeuglose Installation auf der Montageschiene
- Stufenlose Einstellmöglichkeit in jeder Installationsposition
- Hilfslasche zum Auflegen für die Montage des Solarmoduls
- Waagerechtes Langloch für Universalklemme als Standardbefestigung bzw. senkrechtes Langloch falls ein einzelner Montagefuß auch als Zwischenabstützung gesetzt wird
- Bei Bedarf ist eine Zwischenabstützung pro Paneel möglich
- Kompatibel mit allen Modulgrößen dank des abgewinkelten Gelenkkopfes
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Oberflächenbeschichtungen

Stütze lang für Flachdachsystem
- Lange Stütze für die Montage von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45 und Universalklemme KLU
- Neigungswinkel bis zu 15 Grad für optimale Ausrichtung der Module
- Rastbare Befestigung auf dem Trägerprofil für sichere Fixierung
- Werkzeuglose Installation für eine schnelle und einfache Montage
- Kompatibel mit verschiedenen Modulgrößen für flexible Anwendungen
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch robuste Konstruktion

Universalklemme für Flach-/Schrägdachsystem
- Blanke Ausführung zur optimalen Kombination mit blank gehaltenem Trägerprofil
- Klemmbereich für Modulbefestigung von 30 bis 50 mm
- Drehbar um jeweils 90° nach dem Einrasten in Nut der Montageschiene
- Einsetzbar als Zwischen- oder Endklemme
- Spezielle Geometrie an den Ecken des Oberteils für den Potentialausgleich zum Solarmodul
- Umliegendes Kunststoffgehäuse führt das Oberteil und verhindert, dass sich dieses fälschlicherweise während der Montage verdreht
- Das Oberteil bleibt in seiner oberen Position stehen bis das Solarmodul final befestigt wird
- Klickbar auf den dafür vorgesehenen Montagefüßen (System Flachdach) und in der Nut der Montageschiene (System Schrägdach)
- Kunststoffgehäuse fungiert als Auflagefläche, um die Paneele entsprechend zu positionieren
- Lange Lebensdauer dank des Einsatzes hochwertigen Edelstahls