Генераторные распределительные коробки для фотогальванических установок

Надежная защита от перенапряжения и прочная распределительная коробка
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок всегда имеет две стороны: по разным причинам перенапряжения могут попадать в систему как со стороны постоянного, так и со стороны переменного тока и, например, повреждать инверторы. Система защиты от перенапряжения OBO надежно защищает все стороны. Для защиты входа инвертора со стороны постоянного тока компания OBO предлагает ассортимент генераторных распределительных коробок с защитой от молний и перенапряжений. Они зарекомендовали себя как особенно надежное решение для защиты фотогальванических установок и объединяют в себе опыт OBO сразу в двух направлениях: устойчивые к атмосферным воздействиям распределительные коробки из области соединительных и крепежных технологий и надежные решения из области защиты от перенапряжений.
Преимущества
- Доступны варианты для зданий с внешней системой молниезащиты и без нее
- Более быстрое и надежное подключение проводов
- Доступны различные размеры и готовые варианты
- Прочный, устойчивый к УФ-излучению корпус со степенью защиты IP66
- Прозрачная крышка для удобного контроля

Разнообразие вариантов для безопасной фотогальванической установки

Генераторные распределительные коробки доступны в двух вариантах: с молниеотводом типа 1+2 для зданий с внешней молниезащитой и молниеотводом типа 2 для зданий без внешней молниезащиты.
Ассортимент включает в себя генераторные распределительные коробки и до трех устройств слежения за точкой максимальной мощности (MPP-трекеров), а также разные варианты, поддерживающие до четырех линий на один MPP-трекер. Благодаря клеммам с технологией Push-In провода подключаются быстро и надежно. Различные размеры генераторных распределительных коробок и готовые варианты позволяют использовать их в различных ситуациях при монтаже.
Подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
Прочный, устойчивый к УФ-излучению корпус генераторной распределительной коробки выполнен из термостойкого поликарбоната и имеет степень защиты IP66. Таким образом обеспечивается полная защита от касания и от проникновения пыли. Благодаря этому коробки подходят для монтажа внутри и снаружи зданий. Прозрачная крышка коробок обеспечивает хороший обзор защиты от перенапряжений и, следовательно, легкую проверку работоспособности.
Продумано до мелочей
Генераторные распределительные коробки OBO дополняются элементом выравнивания давления, кабельным вводом и внешними крепежными накладками, которые входят в комплект поставки каждой коробки. Эти небольшие компоненты дают значительные преимущества: внешние крепежные накладки очень легко крепятся и позволяют легко соединить несколько генераторных распределительных коробок. Если впоследствии планируется расширить фотогальваническую установку, то генераторные распределительные коробки для их защиты также легко расширяются и устанавливаются рядом с уже имеющимися коробками. Элемент выравнивания давления, в свою очередь, предотвращает образование конденсата в генераторных распределительных коробках.
Комплексная система для защиты фотогальванических установок
Генераторные распределительные коробки являются частью комплексной системы OBO для защиты фотогальванических установок, которая отвечает практически всем электротехническим требованиям. Обзор брошюры о решениях для фотогальванических установок.