Ветер является неисчерпаемым источником возобновляемой энергии и играет решающую роль в переходе на альтернативные источники энергии. Цель OBO — не только участвовать в формировании т. наз. «энергетического перехода», но и определять его с помощью надежных решений для электротехнической инфраструктуры. Ветроэнергетическая отрасль является одним из ключевых направлений нашей деятельности. Мы знаем, что ветровые энергетические установки предъявляют самые высокие требования к качеству и надежности используемых компонентов, при этом электромонтажные решения для ветровых ЭУ особенно важны. Ибо это имеет решающее значение для функциональной надежности ветряного колеса в целом. Обладая многолетним опытом и обширным ассортиментом продукции, компания OBO предлагает комплексные электромонтажные решения для ветровых ЭУ — от зажимной скобы до кабеленесущей системы, от устройства защиты от перенапряжений— до системы молниезащиты. Благодаря нашему опыту реализации многочисленных сложных и крупномасштабных проектов по всему миру, мы хорошо ориентируемся во всех вопросах и с самого начала учитываем важные требования в отношении местоположения, технологии управления и безопасности. Мы сопровождаем ваш проект в сфере технологии ветровых ЭУ — от консультирования до первоначального плана и вплоть до реализации решения, которое подходит именно вам.
Ветроэнергетические решения OBO. Краткий обзор ваших преимуществ
- Многолетний опыт и знания многочисленных сложных и крупномасштабных проектов в области электромонтажных решений для ветровых ЭУ по всему миру
- Комплексные решения для полного электротехнического оснащения ветроэнергетических установок — от фундамента до гондолы
- Поддержка с учетом пожеланий заказчика, от консультирования до плана и вплоть до реализации индивидуальных решений в области ветроэнергетики.
- Экспертные знания относительно высоких требований к качеству и надежности используемых компонентов
- Хорошо обоснованные средства монтажа и планирования для всех аспектов электромонтажа ветроэнергетических установок
Быстрый старт
Полная энергия ветра впереди: мы покрываем эти области
В компании OBO вы найдете следующие сферы ветровых ЭУ
FAQ
- Какие стандарты должны соблюдаться при молниезащите ветровых ЭУ?
Стандарты IEC 61400-24, DIN EN 62305 содержат подробные требования и рекомендации по молниезащите ветровых энергетических установок (ЭУ), включая установку систем молниезащиты и разрядников от перенапряжений.
Стандарт DIN EN 62305 касается молниезащиты зданий и сооружений в целом. Хотя он не предназначен специально для ветровых ЭУ, некоторые его положения могут быть применимы и к этим установкам.
Следует назвать другие важные стандарты: Директива Германского Ллойда по сертификации ветровых ЭУ, DNVGL-ST-0076 Design of electrical installations for wind turbines (Проектирование электроустановок для ветряных турбин).
- Какие решения предлагает OBO для зданий класса молниезащиты 1?
Для защиты всего здания в ассортименте продукции OBO имеется множество изделий для установки внешней молниезащиты и безопасного молниеотвода. Данная продукция дополняется системами заземления здания и широким выбором устройств защиты от перенапряжения.
- Почему эффективная защита от перенапряжений важна для ветровых ЭУ?
Эффективная защита от перенапряжений предохраняет электрические компоненты ветровой ЭУ от пиков напряжения, вызванных, например, грозовыми разрядами. Тем самым обеспечивается надежная эксплуатация и продлевается срок службы установок. В худшем случае могут быть затронуты не только отдельные компоненты, но и существует риск полного выхода из строя дорогостоящей установки. Поэтому крайне важно избежать этого любой ценой в любой ситуации.
- Должны ли ветровые ЭУ иметь защиту от молний и перенапряжений?
Во многих странах системы защиты от молний и перенапряжений для ветровых ЭУ предписаны законом или как минимум настоятельно рекомендуются. В большинстве случае ветровые ЭУ должны быть защищены в соответствии с национальными и международными стандартами и правилами, определяющими требования к защите от молний и перенапряжений. Они также предусматривают установку громоотводов, разрядников для отвода энергии молнии в землю, а также установку устройств защиты от перенапряжений на электрических системах и приборах.
- Какие возможности разгрузки от натяжения имеются при вертикальной прокладке кабеля?
Существуют различные возможности безопасной организации вертикального питания. Кабель или провода необходимо закреплять через определенные промежутки соответствующим образом, если способ их прокладки не подразумевает непрерывную поддержку.
Оптимальным решением для вертикальной прокладки являются лестничные системы. Кроме того, существует возможность прокладки непосредственно по стене. Профильные шины с соответствующими зажимными скобами или отдельными скобами крепятся непосредственно на стене или стальной конструкции.
- Подходят ли вставные разрядники для защиты от перенапряжения из ассортимента OBO для использования в ветровых ЭУ?
Разрядники V20 и V50 были специально протестированы на предмет их эффективности в условиях повышенной вибрации и полностью подходят для использования в ветровых ЭУ.
- Какие варианты существуют для предотвращения распространения огня?
Наш кабельный бандаж подходит, например, для предотвращения распространения огня по кабелям и кабеленесущим системам. PYROWRAP® Wet FSB-WLS. Бандаж состоит из гибкой ткани с огнезащитным покрытием, которую можно легко разрезать по размеру. В зависимости от случаев применения металлические ленточные хомуты OBO являются идеальным решением для монтажа.
- Как добиться оптимальной разгрузки от натяжения при использовании кабельных ответвительных коробок?
Для достижения оптимальной разгрузки от натяжения необходимо использовать дополнительные кабельные вводы. Благодаря метрической резьбе они легко устанавливаются на кабельные ответвительные коробки и помимо очень хорошей защиты от натяжения имеют защиту IP-68.
- Как поддерживать необходимое расстояние до системы молниезащиты для ветровых ЭУ?
Если в случае с обычной системой молниезащиты соблюсти расстояние для разделения невозможно, его можно сократить до 90 см за счет использования различных молниеотводов OBO isCon. Дополнительную информацию о системе isCon можно найти здесь.
Контактное лицо/связь