Решения для защиты башни ветровых ЭУ
Башня — это не только самая большая, но и самая тяжелая часть ветровой ЭУ, она может весить до нескольких сотен тонн. Онв несет гондолу и роторы ветряного колеса. Высота башни зависит от ее местоположения. В местах, где преобладают сильные ветра, например на побережье, достаточно меньшей высоты башни, чем в местах с сильно пересеченной местностью, например в лесу.
Независимо от типа башни — стальная, бетонная или с гибридной ветряной турбиной — в любом случае требуются особо прочные и долговечные электромонтажные решения. Кабеленесущие системы, такие как кабель-каналы или лестничные лотки, используются по всей длине башни ветровой ЭУ. OBO предлагает специальные решения для безопасной прокладки энергетических кабелей и кабелей передачи данных в башнях ветровых ЭУ.
Надежная защита башни ветряного колеса с помощью OBO
- Надежные системы кабельных лестничных и вертикальных лотков, например чрезвычайно прочные сварные лестничные лотки LCIS. Они подходят для вертикальной прокладки кабелей и проводов согласно DIN EN 61537
- Клеммные соединения для прочного крепления кабельных лестничных лотков
- Профильные и монтажные рейки для надежной прокладки кабелей
- Зажимные скобы, которые отличаются стабильностью, прочностью и безопасностью и могут легко выдерживать большой вес кабеля, а также вибрации внутри башни.
- Атмосферостойкий кабельный бандаж PYROWRAP® из гибкой ткани с огнезащитным покрытием надежно предотвращает распространение огня по проложенным энергетическим и информационным кабелям
- Провод-перемычка из гибкого изолированного медного кабеля в качестве принадлежности для надежной внешней молниезащиты

Быстрый старт
Новые изделия для башни ветровых установок
Загрузки для башни ветровых ЭУ
Это также может вас заинтересовать
Контактное лицо/связь