Решения для защиты основания ветровых ЭУ

 

Основание башни или основание ветровой ЭУ находится между фундаментом и самой башней. Башня и фундамент соединены посредством фундаментного компонента. В качестве такового можно использовать одинарный или двойной фланец, а также футлярную или коробчатую систему.

В основании башни часто размещаются шкафы управления, а вместе с ними и устройства защиты установки от перенапряжений. Системы защиты от перенапряжений для ветровых ЭУ имеют фундаментальное значение, поскольку установки особенно восприимчивы к прямым ударам молнии из-за своей высоты, формы и размера. Системы полны электронных устройств, которые могут быть повреждены скачками напряжения. Но пострадать могут не только отдельные электронные компоненты, существует также риск полного выхода установки из строя с соответствующими затратами на ремонт и потерей дохода.

Ветровые ЭУ часто располагаются на возвышенности. Хотя степень их использования здесь самая высокая, существует также риск повреждения от ударов молний и скачков напряжения. Дополнительную угрозу для установки представляют разряды, вызванные потоками воздуха от вращающихся частей ветровой ЭУ. Для обеспечения безопасной и надежной работы ветровой ЭУ необходима соответствующая защита от перенапряжений. Считается, что все металлические конструкции и элементы оборудования, внутренние системы, а также внешние проводящие части и устройства, которые входят в ветровую ЭУ, должны быть прямо или косвенно подключены к системе выравнивания потенциалов через молниеразрядники и разрядники для защиты от перенапряжений. Так достигается полное выравнивание потенциалов для защиты от молнии.

Наша продукция для защищенного основания ветряного колеса

  • Молниеразрядник MCF-35 для надежного уравнивания потенциалов тока молнии
  • Съемная универсальная плата защиты телекоммуникационных проводов PDP, сочетающая в себе защиту от ударов молний и перенапряжений
  • Съемные кабельные лотки RKS-Magic®, которые символизируют три фундаментальных аспекта: эффективность, безопасность и способность выдерживать нагрузки.
  • Quick-Pipe представляет собой продуманную систему и надежное решение для крепления с помощью зажимов Quick, электромонтажных труб Quick-Pipe и соответствующих фасонных деталей.
  • Шина уравнивания потенциалов BigBar, которая подходит как для выравнивания потенциалов для защиты от молнии, так и для обычного уравнивания потенциалов.
 

Быстрый старт

 

Новые изделия для основания ветровых установок

 
 

Это также может вас заинтересовать

 

Контактное лицо/связь

Франк Штайнхофф (Frank Steinhoff)

Руководитель региона сбыта Север

02373/89 3117steinhoff.frank@obo.de

Форма обращения

* Поле, обязательное для заполнения

Вы совершенно свободно можете установить контакт через эту форму запроса или использовать другое средство связи. Если Вы хотите воспользоваться этой возможностью, в обязательных полях мы запрашиваем только данные, которые обычно содержатся в Вашей подписи под сообщением электронной почты и по которым, как следует из нашего опыта, мы узнаем, что они необходимы для ответа на Ваш запрос. Кроме того, Вы можете привести дополнительные данные, которые могут быть полезны для личного обращения и ответа на Ваш запрос. Более подробные сведения об обработке данных со стороны OБO приведены в наших положениях о защите данных.