Решения для заземления ветровых ЭУ
Фундамент ветровой ЭУ выполняет несколько задач в качестве переходной точки между башней и землей: с одной стороны, он защищает ветровую ЭУ от падения или затопления, а с другой стороны, передает на землю все нагрузки, идущие от ротора и собственных движений установки. Большинство фундаментов для ветровых ЭУ на суше, то есть в береговой зоне, представляют собой так называемые фундаменты мелкого заложения. Они состоят в основном из круглых бетонных и стальных плит, которые укладываются в землю и равномерно отводят усилия в грунтовое основание. Глубокие или свайные фундаменты применяют для плохо несущих грунтов. Для обеспечения достаточной прочности фундаментную плиту снабжают сваями. Таким образом нагрузки передаются на более устойчивые слои грунта. Конструкция фундамента определяется, с одной стороны, размером ветровой ЭУ, а с другой — характером грунта. Например, фундамент может быть восьмиугольным, круглым или крестообразным.
OBO предлагает комплексный ассортимент решений для фундаментов ветровых ЭУ: системы заземления OBO отводят токи молнии в землю и в то же время являются связующим звеном с защитными устройствами, такими как устройства защиты от перенапряжений.

Интеллектуальные решения для заземления фундаментов ветряных колес
- Кольцевые заземлители, которые можно укладывать вокруг основания башни во избежание скачков напряжения и контактных напряжений
- Плоские и круглые проводники
- Различные клеммы и соединители быстрого монтажа
- Решения для надежного подключения системы заземления к уравниванию потенциалов внутри системы. Этого можно добиться с помощью бетонных опор с заранее установленными элементами системы заземления. Стальные башни, напротив, подключаются напрямую через плоские или круглые провода. Следует отметить, что возможно как размыкание, так и последующее измерение сопротивления заземления.
Быстрый старт
Новые изделия для заземления ветровых установок
Это также может вас заинтересовать
Контактное лицо/связь