- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,5 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 20x30mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 25 mm Длина 11 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0131 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0131 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM KSR20030GRSW / 6249744 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM KSR20030GRSW / 6249744 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM KSR20030GRSW / 6249744 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM KSR20030GRSW / 6249744 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR20030GRSW / 6249744 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский