Дизайнерский канал для монтажа электроустановочных изделий серии GAD
Единство формы и функции
Дизайнерский канал для монтажа электроустановочных изделий серии GAD производства OBO изготовлен из высококачественного материала и сочетает в себе благородный дизайн с максимальной функциональностью как во время монтажа, так и во время использования. При помощи канала для монтажа электроустановочных изделий прокладка проводов и встраивание приборов в изысканном интерьере осуществляются легко и просто. К стандартным областям применения канала можно отнести, например, стойки приема гостей в отелях, кассовые зоны в модных магазинах или рабочие места и помещения для переговоров в современных офисах. Благодаря совершенному сочетанию эстетики и функциональности дизайнерский канал для монтажа электроустановочных изделий серии GAD идеально подходит для архитекторов и инженеров-проектировщиков сетей электроснабжения, которые уже на этапе тендера должны учитывать высокие требования к дизайну.


Обзор преимуществ дизайнерского канала для монтажа электроустановочных изделий серии GAD
- Кабельный канал для проектирования сетей электроснабжения в зданиях с минималистичным интерьером из высококачественных материалов.
- Эстетичное и функциональное решение для ввода проводов и встраивания приборов.
- Идеально подходит для коммерческих и общественных помещений с повышенными требованиями к дизайну и большим количеством посетителей.
- Простота монтажа и максимальная прочность материалов.
Кабельный канал с неброской внешностью и высококачественной поверхностью
Канал для монтажа электроустановочных изделий серии GAD обладает простой формой без лишних деталей с массивной передней частью из анодированного алюминия. В процессе анодирования на металлических поверхностях создается оксидная пленка. Так образуется очень твердая и устойчивая к царапинам поверхность. Анодирование — это технология обработки без использования постороннего материала, в результате чего алюминий сохраняет свои металлические свойства без изменений. Одновременно образуется надежная защита от коррозии.
За благородной внешностью скрывается большое внутреннее пространство

Неброскую элегантность канала серии GAD не портят штекеры, блоки питания или разъемы для передачи данных и подключения к сети. Ведь они легко прячутся за поворотной крышкой кабельного канала. Ее можно фиксировать в открытом состоянии и при заказе выбрать одну из трех форм: прямую, выпуклую или изогнутую. Таким образом, канал подойдет под любые условия монтажа.
Компактная система каналов

Система каналов GAD имеет особенно компактное исполнение. Это возможно в том числе благодаря наличию монтажного отверстия 45 мм для простой установки серийных переключателей и устройств со штепсельными вилками OBO . Кабели и провода собираются в жгут и через специальный адаптер крышки в нужном месте выводятся из канала для монтажа электроустановочных изделий серии GAD.
Улучшенный дизайн
Изысканный дизайн канала можно дополнительно подчеркнуть. Для этого на нижней стороне канала для монтажа электроустановочных изделий серии GAD устанавливается светодиодная рейка. Тем самым обеспечивается неяркая подсветка стен и поверхностей под каналом.

OBO может больше: дополнительная информация
Вы ищете функциональные и в то же время ориентированные на дизайн решения в области электротехнического оборудования для зданий? На нашем сайте OBO представлен обзор широкого ассортимента в сфере систем кабельных вводов и каналов для монтажа электроустановочных изделий .