EÜK: двухсекционная система кабельных каналов OBO для скрытой установки в стяжке
Простая установка без протяжки кабеля
Система кабельных каналов EÜK для скрытой установки в стяжке оптимально подходит для больших площадей с неизменяемым расположением мебели, например в офисных и административных зданиях. Она обеспечивает высокую гибкость подвода энергоснабжения от пола и отличается двухсекционной розеткой для монтажа под полом (UZD) и соответствующим двухсекционным каналом EÜK. Это значительно упрощает установку каналов и прокладку кабелей.
Преимущества
- Прочная универсальная система: подходит для всех видов стяжки
- Возможность установки под различные напольные покрытия
- Не требуется дорогостоящая прокладка кабелей при установке
- Более быстрая прокладка кабелей и упрощенный монтаж каналов
- Больше гибкости при подпольной установке

Монтаж кабельных каналов скрытой установки в стяжку

| 1 | Подпольный кабельный канал (2-секционный) |
| 2 | Соединительная планка (2-секционная) |
| 3 | Вертикальная шарнирная дуга (2-секционная) |
| 4 | Розетка для монтажа под полом 250 |
| 5 | Розетка для монтажа под полом 350 |
Лучший доступ к электропроводке: двухсекционная розетка для монтажа под полом UZD

Двухсекционная розетка для монтажа под полом UZD системы EÜK значительно упрощает работу на строительной площадке. Это обеспечивают, в том числе, следующие свойства изделия:
- быстрое выравнивание UZD без использования инструментов в диапазоне 80–160 мм
- угловые элементы гибридной конструкции
- установка защитной крышки без инструментов
- очень большой диапазон регулировки высоты для конструкций пола до 320 мм благодаря дополнительным втулкам и комплектам для выравнивания высоты
Удобство монтажа и прочность

Подпольные каналы и розетки для монтажа под полом системы OBO EÜK устанавливаются непосредственно на сырой бетон. Для сохранения теплоизоляции и звукоизоляции применяются специальные изоляционные слои. Такие изоляционные слои охватывают систему каналов по всей площади. Возможно также комбинирование с системой подогрева бесшовного пола. При этом система каналов располагается под системой подогрева пола и поэтому полностью отделена от изоляционного слоя.

Качество и надежность системы проявляются уже на этапе строительства. На протяжении всего электромонтажа она полностью закрыта. Розетки для электромонтажа под полом защищены специальной монтажной крышкой. Благодаря этому в систему не проникают никакие посторонние предметы и внутреннее пространство остается чистым. В стандартном состоянии розетки для монтажа под полом можно устанавливать при большом диапазоне нивелирования бесшовного пола высотой от 80 до 160 мм. Еще одно преимущество: розетки для монтажа под полом могут быть развязаны так, что они буквально «плавают» внутри бесшовного пола. За счет такого разделения можно избежать трещин в зоне примыкания напольного покрытия и бесшовного пола.
Возможен гибкий монтаж розеток, разъемов устройств передачи данных и мультимедийной информации с помощью собственной разработки OBO: серии Modul 45. Такие модули могут встраиваться в любые монтажные элементы с помощью универсальных кронштейнов. Эти монтажные элементы предлагаются в виде кассет модульной конструкции и монтажных коробок.

Прочность и универсальность
Неважно, идет ли речь о цементной стяжке, битумной мастике, наливном самовыравнивающимся поле или стяжке с подогревом, — система EÜK подходит для любых типов бесшовных полов. Изменения напольного покрытия тоже не представляют затруднений. Система не только подходит всех видов стяжки, но и может использоваться с различными напольными покрытиями, такими как камень, мрамор, дерево или текстиль. Универсальность системы EÜK проявляется и при уходе за полом: она совместима с напольными покрытиями, пригодными для сухой, влажной и даже мокрой уборки.