Электромонтажные колонны OBO для офисных помещений

Компактные и изменяемые решения для организации точек подключения электропитания на рабочем месте

Электротехническая инфраструктура в современном офисе должна быть максимально универсальной. Однако в то же время к ее внешнему виду предъявляются строгие требования. В качестве решения OBO предлагает системы электромонтажных колонн, которые соответствуют требованиям как к функционалу, так и к эстетичному внешнему виду. С их помощью можно свободно выбирать расположение точек подключения электропитания рядом с рабочим местом, что позволяет в любое время сделать перестановку в офисе. Как для пользователей, так и для архитекторов это означает отсутствие каких-либо ограничений.

Максимальная гибкость – не только на рабочем месте

Однако системы электромонтажных колонн OBO не только дают полную свободу на рабочем месте, но и способствуют наведению порядка в кассовых зонах магазинов и в производственных помещениях. Они соответствуют всем техническим и архитектурным требованиям к современной электропроводке и потому незаменимы при создании внутренней архитектуры помещения. 

В обширном ассортименте продукции OBO также представлены решения в таких сферах, как промышленные объекты или школы подходящие электромонтажные и монтажные колонны. Разнообразные возможности использования помещений с перепадами потолков и полов обеспечивает 2-секционная электромонтажная колонна из алюминия.

Обзор преимуществ систем электромонтажных колонн OBO

  • Соответствуют требованиям как к функционалу, так и к эстетичному внешнему виду
  • Максимальная гибкость: они позволяют свободно выбирать расположение точек подключения электропитания рядом с рабочими местами
  • Сильная команда: электромонтажные колонны OBO открывают широкие возможности для монтажа и идеально сочетаются с продукцией из серии Modul 45®
  • Многообразие вариантов дизайна: различные формы и цвета
 

Компактность: электромонтажная колонна типа 80

Для электромонтажной колонны OBO с крышкой размером 80 мм возможна комплектация с обеих сторон. Обе стороны электромонтажной колонны состоят из одинакового алюминиевого профиля. Два профиля соединены друг с другом, что позволяет устанавливать оборудование с обеих сторон. Для стандартных устройств предусмотрено достаточно места для монтажа. Преимущества системы серии Modul 45® от OBO проявляются также в экономии пространства. Компактная конструкция встроенных электроустановочных изделий серии Modul 45 позволяет разместить больше розеток и выключателей в зоне установки.

 

Готовность к любым препятствиям: электромонтажная колонна типа 45

Монтаж электромонтажных колонн OBO серии 45 производится с помощью натяжного устройства между полом и потолком. Колонны с плитой настила пола и гибким шлангом, присоединенным к потолку, можно двигать по радиусу и таким образом адаптировать под изменяющиеся условия. Кабельные трассы подводятся к колоннам, например, через систему подпольного монтажа или с помощью электромонтажных труб. Профили для оборудования, расположенные с обеих сторон колонны и оснащенные крышкой для серии 45, расширяют возможности подключения. Разнообразные встраиваемые электроустановочные изделия OBO серии Modul 45® можно легко устанавливать непосредственно в профиль колонны.

Помощь в выборе: несколько простых шагов для выбора подходящей электромонтажной колонны OBO

Компания OBO предлагает электромонтажные колонны под любые требования. Для выбора особенно важны такие критерии, как сфера применения, необходимое количество электроустановочных устройств и дизайн. Мы покажем, как можно подобрать электромонтажную колонну под индивидуальные требования, выполнив несколько простых действий.

 

Сфера применения: напольные электромонтажные колонны монтируются непосредственно к полу, при этом электропитание подводится снизу, например, через систему подпольного монтажа. Электромонтажные колонны для напольного и потолочного монтажа, напротив, не имеют ограничений по размещению в помещении и, таким образом, они более универсальны. Для надежной фиксации колонны используется специальное натяжное устройство. Устройство скрыто под подвесным потолком.

Количество электроустановочных устройств: при выборе колонны важно определить количество необходимых разъемов и переключателей для расчета монтажного пространства. 

Дизайн: круглая, овальная, квадратная или прямоугольная форма. Необходимый дизайн также играет важную роль в выборе подходящей электромонтажной колонны. Это касается не только формы, но и цвета. В линейке электромонтажных колонн OBO есть решение для воплощения любого дизайна. Таким образом, системы монтажных колонн, доступные преимущественно в белом или алюминиевом анодированном исполнении, по запросу также поставляются во всех тонах RAL.