Кабельные короба LKM: надежная защита кабелей и проводов
Кабельные короба LKM из металла неоднократно зарекомендовали себя как устойчивая система в суровых условиях, например, в промышленных условиях или при производстве промышленных установок. Они образуют закрытую систему, обеспечивающую легкую последующую установку, даже с предварительно установленными штекерами. Система каналов надежно защищает провода машин и установок от механической нагрузки и загрязнения. Таким образом, кабели и провода прокладываются не только безопасно, но и визуально привлекательно в соответствии с правилами. Кабельные короба дополняются фасонными деталями и компонентами принадлежностей, такими как кольца для защиты кромок и наконечники, которые делают систему еще более гибкой.
Кольца для защиты кромок: быстрая и легкая переустановка
Кольца для защиты кромок системы LKM можно легко переустановить – даже если короба уже смонтированы на стене или даже оснащены кабелями. Кольца для защиты кромок, изготовленные из не содержащего галогенов материала, отличаются привлекательным внешним видом и удобством в использовании. Закрытые наконечники доступны с той же конструкцией.


Кабельные короба для любых задач: выбор размеров и поверхностей
В системе LKM доступны в общей сложности десять различных размеров коробов, поэтому вы можете быстро и легко найти подходящий короб LKM для любой монтажной ситуации. Все короба доступны с поверхностями FS (ленточная оцинковка) и FSK (ленточная оцинковка и ярко-белое пластиковое покрытие). Возможны также специальные решения во всех цветах RAL. Таким образом короба LKM идеально подходят для различных монтажных ситуаций. Программа выбора OBO предлагает обзор всех кабельных коробов и позволяет всего за несколько шагов подобрать подходящий вариант LKM.
Защита и повышение живучести конструкции
Кабельные короба LKM доказали свою эффективность для направления и защиты кабелей и проводов, а также для целей повышения живучести конструкции. Прокладка кабелей в металлических коробах LKM в качестве специального вида прокладки, допускается в соответствии с DIN 4102 часть 12 для классов повышения живучести конструкций от E30 до E90. Короб LKM20030 специально протестирован для кабелей связи и пожарной сигнализации. Короб LKM60100 протестирован как для силовых кабелей, так и для кабелей связи и пожарной сигнализации.

Удобная установка
Кабельный короба LKM подходят также для горизонтального монтажа на стенах и потолках. Для короба типа LKM60100 можно использовать удерживающий зажим, чтобы предотвратить выпадение кабелей. После завершения прокладки кабеля крышка короба легко вставляется в нижнюю часть короба и защелкивается. Выравнивание потенциалов между верхней и нижней частями, а также по длине короба гарантируется без использования дополнительных соединительных проводов. Это экономит время и обеспечивает надежную защиту.



Продумано до мелочей
Множество продуманных монтажных деталей делают кабельные короба LKM чрезвычайно надежными помощниками при прокладке кабелей и проводов:

- На открытые края кабельного короба LKM можно установить предохранительные кольца, которые предотвращают повреждение проложенных кабелей.
- Кольца для защиты кромок обеспечивают дополнительную гибкость применения, поскольку их можно легко переустановить, даже если короб уже установлен и оснащен проводами.

- Перегородка вставляется в накладки в основании, что обеспечивает выравнивание потенциалов без дополнительных средств.

- Зажим для кабеля устанавливается в отверстия в основании короба и затем защелкивается в контуре крышке.

- После монтажа кабельного короба LKM необходимо прикрепить соединитель с внутренней стороны соединения коробов, что также обеспечивает уравнивание потенциалов между этими двумя деталями.

- Специальный контур крышки обеспечивает надежное выравнивание потенциалов между верхней и нижней частями.
- Заземление осуществляется при помощи соединительной накладки в основании короба.

- Держатель проволоки фиксируется с помощью крепежных болтов. Провода можно собрать с помощью кабельных стяжек ОБО 565