Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2
Комбинация технической гибкости, симметрии и качества окраски
Одна система, множество возможностей — канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 впечатляет своей универсальностью и способностью к адаптации. Свое название канал получил неслучайно: он специально разработан для использования со встраиваемыми электроустановочными изделиями серий OBO Modul 45 и Modul 45connect . Их можно быстро устанавливать в канал без использования инструментов.
Благодаря инновационным фасонным деталям его можно практично разместить на любой стене — в офисе, административном помещении или в промышленном цеху. В данном случае в одной системе объединены симметрия, стабильное качество окраски и техническая гибкость.
- Выберите свой вариант: канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 доступен в пластиковом и алюминиевом исполнении.
- Большой выбор вариантов ширины канала: пластиковый и алюминиевый каналы доступны в 3 вариантах ширины.
- Вам доступны следующие цвета: белоснежный RAL 9010 и светло-серый RAL 7035 в исполнении из пластмассы, а также белоснежный RAL 9010 и анодирование в исполнении из алюминия.
Идеальный союз: канал Rapid 45-2 и встраиваемые электроустановочные изделия OBO серии Modul 45
Переключатели, розетки и телекоммуникационные компоненты OBO серий Modul 45 и Modul 45connect прекрасно дополняют канал Rapid 45-2. Их можно легко вставить в профиль канала одним движением руки. Компактная система обеспечивает простой монтаж устройств и широкие возможности расширения. Затраты на установку устройств существенно ниже, чем при обычных способах электромонтажа. Никакие дополнительные компоненты, такие как встроенные монтажные коробки, адаптеры или защитные рамки, не требуются.
Для любой ситуации можно подобрать подходящий канал для монтажа электроустановочных изделий.
Канал Rapid 45-2 сочетает в себе такие качества, как быстрая и простая установка, надежная работа и современный дизайн. Благодаря двум различным вариантам исполнения (из пластика и алюминия) можно подобрать подходящий канал Rapid 45-2 для любого места установки.
- Четкий профиль: канал Rapid 45-2 из пластмассы
Пластиковый канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 не только выглядит эстетично, но и функционален, при этом он органично смотрится в обстановке любого офиса.Пластиковый канал доступен в светло-сером и белоснежном цветах. Благодаря наличию трех вариантов ширины каналов в настоящее время открываются дополнительные возможности их применения. Доступные размеры: 100 мм, 130 мм и 165 мм.
Такие интеллектуальные монтажные элементы, как стыковые соединители и накладки на стык обеспечивают быстрый электромонтаж. Кроме того, для безупречного электромонтажа предлагается ассортимент фасонных деталей: внутренние и внешние уголки, плоские углы и Т-образные секции. Фасонные детали подходят для систем из пластмассы и алюминия.
Идеальное дополнение: встроенные электроустановочные изделия серии OBO Modul 45
- Благородный внешний вид: канал Rapid 45-2 из алюминия
Качество поверхности плюс продуманная форма – это канал Rapid 45-2 в алюминиевом исполнении. Точность исполнения в сочетании с элегантным внешним видом позволяет каналу для монтажа электроустановочных изделий украсить любое место установки.
Каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 из алюминия с анодированной поверхностью или с белоснежным порошковым покрытием привносят оттенок элегантности в любое рабочее пространство. По желанию заказчика и его запросу канал может быть поставлен в других цветах.
Анодированная поверхность
При анодировании на поверхности металла создается оксидная пленка. За счет этого образуется очень твердая и устойчивая к царапинам поверхность. В отличие от других методов обработки при анодировании не применяются какие-либо посторонние материалы. Алюминий сохраняет свои базовые свойства без изменений. В то же время такой метод обработки обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Алюминиевый канал, как и канал из ПВХ, доступен в 3 размерах: 100 мм, 130 мм и 165 мм.
Жесткие и регулируемые фасонные детали, такие как внутренние, внешние углы и Т-образные секции, позволяют выполнять электромонтаж проще и более гибко, чем когда-либо. Верхняя часть алюминиевого канала Rapid 45-2 состоит из базового пластикового и основного алюминиевого профиля. Монтаж и демонтаж верхней части выполняются очень просто. Еще одно преимущество: нет необходимости в использовании дополнительной защиты.
Два варианта, одна система
Каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, выполненные из пластика, имеют такие же размеры, что и каналы из алюминия. Последовательная стандартизация упрощает комбинирование отдельных частей системы. Такие комплектующие, как торцевые заглушки или различные фасонные детали подходят как к каналам из пластика, так и к каналам из алюминия.
Опция: канал Rapid 45-2 в исполнении из материалов, не содержащих галогенов
Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 также доступен в исполнении из материалов, не содержащих галогенов . В этом исполнении он практически не выделяет дымовых газов, не подвержен коррозии и особенно безопасен. Потому что безгалогенные кабельные системы OBO соответствуют высоким стандартам безопасности. Они изготавливаются из пластика, не содержащего галогены. Поэтому в случае пожара образуется меньше токсичных дымовых газов и вызывающих коррозию веществ.
Дополнительная информация
Откройте для себя другие каналы для монтажа электроустановочных изделий из ассортимента OBO, такие как Rapid 80 или Signa Base. Еще больше решений OBO из сферы электротехнического оборудования для зданий можно найти в нашем онлайн-каталоге.