Кассеты OBO: лучшее решение для пола

Премиальные решения для высококлассных объектов строительства
Новое поколение компактных кассет OBO, устанавливаемых вровень с полом, станет одновременно надежным и элегантным решением для установки силовых розеток, разъемов для подключения телекоммуникационной и мультимедийной техники в офисах, актовых залах, лофтах или шоурумах. Они представляют собой универсальное и надежное решение премиального класса для прокладки соединений ниже уровня пола в высококачественных объектах строительства.


Краткий обзор всех преимуществ кассет OBO
- Высочайшее качество и долговечность
- Компактность и монтаж вровень с полом
- Прочность и элегантность
- Точная регулировка по высоте и простота установки
- Доступны во всех распространенных типах оформления пола, размерах, формах и с различными вариантами крышек
- Класс защиты IPx5
- Варианты для напольных покрытий, плохо поддающихся резке, и увеличенной толщины, а также для полированных и бесшовных полов
Прочность, элегантный дизайн, монтаж вровень с полом
Благодаря прочности и долговечности кассеты OBO часто применяются в комбинации с напольными покрытиями из натурального камня и кафеля, где необходима точность на стыке покрытия и кассеты и прочность материалов. Но они оптимальны и для нестандартных бесшовных напольных покрытий. С помощью кассет OBO можно решить любые задачи, касающиеся оформления, техники безопасности и строительства, в самых разнообразных проектах.
Все пройдет гладко: рамки для установки кассет в полированные бесшовные напольные покрытия
Бесшовные напольные покрытия, например, из полированного цемента или асфальта, являются крупным трендом в современном оформлении внутреннего пространства помещений. Архитекторы и застройщики высоко ценят их за разнообразие вариантов дизайнерского оформления и экономичность. Только компания OBO предлагает решение со звукоизоляцией для соединений, проложенных ниже уровня пола, способное обеспечить бесшовную установку точек доступа к электрическому оборудованию в напольное покрытие: рамки для установки кассет в полированное напольное покрытие. Они позволяют устанавливать кассеты в напольное покрытие вровень с полом и без швов. Это гармоничный и качественный вариант монтажа – без образования трещин и распространения постороннего шума.

В нашем видеоролике по монтажу показано, как легко устанавливаются внутренние корпуса OBO в полированное напольное покрытие.
В ассортимент OBO для бесшовных напольных покрытий входят:
- Крышка для кассеты
- Фиксирующие лапки
- Защитная крышка для бесшовного покрытия
- Рамка кассеты с возможностью регулировки по высоте
- ISO-фартук
- Монтажная рамка
- Монтажная коробка UZD
Точная регулировка по высоте – от идеи до реализации
Кассеты OBO можно регулировать по высоте относительно чистового пола, а в специальных вариантах конструкции доступна также звукоизоляция. Предлагаются кассеты квадратной формы с конструкцией для напольных покрытий, предусматривающих сухую или влажную уборку. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали и латуни. Стальная пластина толщиной 4 мм, устанавливаемая во всех кассетах, дополнительно повышает устойчивость кассет к нагрузкам. Кассеты протестированы согласно стандарту EN 50085-2-2 на самом современном испытательном оборудовании в собственной BET-лаборатории компании OBO. В кассетные крышки безупречно устанавливаются любые материалы напольных покрытий, плохо поддающиеся резке, например, керамическая плитка, камень, мрамор, паркет, половая доска и даже ПВХ и винил.
Краткий обзор вариантов кассет OBO
Кассеты OBO доступны с крышками трех вариантов:


Глухая крышка
Этот вариант разработан для ревизионных лючков.


Крышка с отверстием для вывода кабеля
Для открывания крышки с отдельным отверстием для вывода кабеля предусмотрена специальная рукоятка.


Крышка тубуса
Кассета с тубусом подойдет при влажной уборке напольных покрытий.
Размеры и встраиваемое оборудование
Доступны следующие размерные варианты:

- Кассета размером 199 x 199 мм с возможностью размещения шести розеток

- Кассета размером 243 x 243 мм с возможностью размещения двенадцати розеток
Контрольный список для планирования установки кассет OBO
Воспользуйтесь этим контрольным списком при выборе и установке кассет OBO, чтобы ничего не упустить. При планировании рекомендуется учесть в том числе следующие вопросы:
- Учитывайте вид напольного покрытия: например, если планируется влажная уборка, необходимо устанавливать кассеты OBO с тубусом.
- Выбирайте размер кассет в зависимости от необходимого количества единиц встраиваемого оборудования: в нашем ассортименте доступны варианты для шести или двенадцати розеток.
- Учитывайте минимальную глубину монтажа кассет с возможностью регулировки по высоте.
- Кассеты с возможностью регулировки по высоте пригодны для средних нагрузок, характерных для офисов и учреждений. При повышенных нагрузках отдайте предпочтение кассетам для больших нагрузок, изготовленным из нержавеющей стали.
- Вставьте материал напольного покрытия в крышку кассеты, при этом необходимо отрегулировать высоту и оставить компенсационные зазоры.
- Желаете избавиться от распространения шума шагов по конструкции пола? В этом случае установите звукоизолированные кассеты OBO.