Новая напольная розетка UDHOME2

Новая UDHOME2 представляет собой усовершенствованную версию бестселлера OBO Bettermann. Напольная розетка самого маленького размера при почти равных внешних габаритах имеет существенно большую вместимость. Благодаря расположенной под углом 54 градуса внутренней секции имеется достаточно места и для крупных разъемов, и для небольших зарядных сетевых устройств, скрываемых под закрытой крышкой. Розетка UDHOME2, как и прежде, невидима в напольном покрытии и за счет узких кромок крышки оптимально встраивается в различные полы.

В ходе усовершенствования конструкции UDHOME2 удалось достичь очевидного улучшения для конечных потребителей и электромонтеров: изменение пространства для монтажа и подключения делает процесс обращения с розеткой для всех пользователей более простым и эффективным.

Напольная розетка UDHOME2 подходит для установки как в бесшовных, так и в модульных полах. Исполнения с откидным выпуском кабеля подходят для напольных покрытий под сухую/влажную уборку, например, для паркета или ламината.

При использовании варианта с углублением под вставку фрагмента напольного покрытия в крышку розетки можно легко встраивать напольные покрытия из камня, плитки, пластмассы или дерева.

Компактная конструкция даже при размерах 140 x 140 мм может вместить два встраиваемых электроустановочных изделия Modul 45® и один — два модуля телекоммуникационной техники. С помощью регулировочных опор ее можно адаптировать под общую высоту до 135 мм, а с использованием принадлежностей установить даже на высоте более 190 мм. Подготовленные отверстия для ввода труб (M25) обеспечивают легкое соединение с гибкими электромонтажными трубами.

Если монтажного пространства для двух розеток не хватает, подойдут напольные лючки UDHOME4 и 9, которые имеют достаточно места для шести или двенадцати устройств электрооборудования M45. Такие напольные лючки также легко монтируются в бесшовный пол с помощью электромонтажной трубы.

Для монтажа электрооборудования в напольные покрытия большей площади с помощью напольных лючков, в таких случаях с применением приборных насадок и кассет, подходят разные решения OBO Bettermann, например, системы каналов с расположением слоев стяжки заподлицо или системы каналов, перекрытые слоем стяжки.

Видео по напольной розетке UDHOME2

Видеоинструкция по установке изделий UDHOME2