Напольные розетки и лючки: идеальный подвод проводов электропитания и передачи данных

Напольные лючки серии UDHOME оптимально подходят для подвода силовых и телекоммуникационных сетей туда, где они необходимы. Напольные розетки и лючки семейства UDHOME монтируются непосредственно на черновом полу или стяжке и подключаются с помощью гибких электромонтажных труб — проще не бывает! Благодаря элегантному, неброскому внешнему исполнению напольные розетки и лючки UDHOME отлично вписываются в интерьер помещения. При закрытой откидной крышке видна только высококачественная поверхность из прочной латуни или необработанной нержавеющей стали. Благодаря прочной конструкции напольные лючки устойчивы к повседневным нагрузкам в жилых, офисных и административных помещениях.
Напольные лючки UDHOME4 и UDHOME9 — отличное решение для напольных покрытий под уборку сухим способом, впечатляющее большим многообразием элементов комплектации. Напольные лючки имеют достаточно места для монтажа проводов электропитания и передачи данных, а также для подключения устройств мультимедиа. Напольные розетки UDHOME2 размером 140 x 140 мм сочетают в себе элегантный внешний вид и функциональность.
Лючки напольных розеток впечатляют универсальностью

Напольные розетки и лючки могут быть укомплектованы по запросу силовыми розетками, телекоммуникационными или мультимедийными разъемами, например, продукцией серии OBO Modul 45. Однако можно использовать и обычные стандартные устройства других изготовителей.
Розетки, а также устройства передачи данных и мультимедийные устройства серии Modul 45 защелкиваются без использования каких-либо инструментов, позволяя выполнять работы быстрее и эффективнее. Благодаря единому монтажному размеру 45 x 45 мм и большому разнообразию вариантов система может применяться для выполнения самых разных задач. К таким вариантам можно отнести разъемы HDMI, USB или аудиоразъемы. Компактные напольные розетки и лючки UDHOME занимают значительно меньше места, чем другие напольные розетки для монтажа электрооборудования. Подвод кабелей и проводов также несложный: они прокладываются к изделиям UDHOME в стяжке, с помощью обычных пустотелых труб. С помощью регулируемых по высоте опор крышку напольного лючка UDHOME можно выровнять по верхнему краю напольного покрытия. Предлагаемый в качестве опции элемент увеличения высоты дает возможность легко выполнять монтаж даже при высоком расположении пола.
Водонепроницаемая напольная розетка UDHOME2 подходит также для установки в полах с влажной уборкой

Напольная розетка UDHOME2 предлагается в трех различных исполнениях: с крышкой из нержавеющей стали, с углублением под вставку фрагмента напольного покрытия и с трубой. Особенное место в ассортименте занимает напольная розетка с трубой, со степенью защиты IP65, поскольку ее можно устанавливать в фальшполах и бесшовных полах с влажным типом уборки. Труба защищает монтажное пространство от проникновения воды.
Кроме того, водонепроницаемая напольная розетка отличается еще и тем, что предварительно комплектуется двумя розетками серии Modul 45, а в качестве опции в нее можно установить два дополнительных модуля телекоммуникационной техники. Восемь подготовленных отверстий для ввода труб (М25) обеспечивают легкое соединение с гибкими электромонтажными трубами. Положение верхней части водонепроницаемой напольной розетки регулируется четырьмя регулируемыми опорами до верхнего края напольного покрытия. При более высокой конструкции пола можно дополнительно установить элементы увеличения высоты в диапазоне нивелирования от 10 до 60 мм.
UDHOME4 — универсальный напольный лючок из нержавеющей стали

Напольные лючки UDHOME4 универсальны: их можно оснастить розетками, модулями передачи данных или мультимедийными разъемами. На выбор имеются два варианта, которые можно адаптировать под конкретные требования: монтаж шести устройств с двумя монтажными рамками серии Modul 45 или монтаж максимум четырех устройств с двумя устройствами с опорными кольцами. Впечатляет и дизайн напольного лючка UDHOME4. Красивая форма подходит для взыскательного интерьера помещения. Видимыми остаются только неброский металлический кант и выпуск кабеля. Такой лючок предлагается в исполнении из латуни или из нержавеющей стали. Благодаря диапазону нивелирования до 30 мм монтажный элемент можно устанавливать на уровне готового пола.
Благородно, эффективно, подходит для монтажа в стяжке: напольный лючок UDHOME9

Напольные лючки UDHOME9 — самые крупные в семействе изделий UDHOME. Их сдержанный дизайн сочетается с разнообразными возможностями применения. В частности, в напольных лючках UDHOME9 достаточно пространства для силовых розеток, телекоммуникационных и мультимедийных разъемов. Напольные лючки UDHOME9 могут оснащаться девятью устройствами с опорными кольцами или встроенными электроустановочными изделиями серии Modul 45 (не более 12 шт.). Впечатляет не только их комплектация, но и благородный внешний вид: предлагаются варианты из нержавеющей стали и латуни.
Напольные розетки OBO из нержавеющей стали в миланском Музео-делла-Пьета

Великолепное выступление напольных розеток семейства UDHOME: в миланском музее пьеты благодаря ним в лучшем свете представлен последний шедевр Микеланджело; через кабельные каналы OBO OKB в них подводится электропитание подсветки скульптуры «Пьета Ронданини». Скульптура, изображающая Христа и Марию, является последним, незавершенным творением Микеланджело. Для того чтобы ближе подвести электропитание к скульптуре, в паркетный пол были установлены компактные напольные розетки UDHOME. Видимые на фоне пола детали из нержавеющей стали гармонируют с общей атмосферой музея. В комбинации с каналами OKB изделия OBO отвечают всем требованиям в отношении проектирования и оформления объекта исторического наследия. Узнайте подробнее о применении напольных розеток OBO в миланском музее.