Напольная розетка UDHOME-ONE
Самый миниатюрный и наиболее экологичный представитель в линейке продукции UHDOME
Напольные лючки и розетки UHDOME доставляют энергию и данные точно по адресу. Напольная розетка UDHOME-ONE — самый миниатюрный и наиболее экологичный представитель в линейке продукции. Благодаря уплощенной конструкции розетка для передачи электроэнергии и данных очень компактна.

- Высокая нагружаемость: розетка UDHOME-ONE отличается способностью выдерживать нагрузки до 15 кН на большой площади и 3 кН на небольшой площади.
- Экономия места: небольшие наружные размеры 140 x 140 мм, небольшая монтажная глубина 75 мм
- Высокое качество: доступно исполнение из нержавеющей сталии из латуни. Две предварительно смонтированные монтажные рамки изготавливаются только из нержавеющей стали
- Ориентация на дизайн: благодаря двум полностью взаимозаменяемым вариантам крышки розетка UDHOME-ONE идеально вписывается в общий вид помещения
Простой монтаж напольной розетки

Напольная розетка UDHOME-ONE встраивается в пол, практически не занимая места: она устанавливается непосредственно на черновой пол, подключается через гибкие электромонтажные трубы и заделывается в стяжку заподлицо.
Благодаря небольшим наружным размерам и монтажной глубине 75 мм эту ультраплоскую розетку можно устанавливать даже в тонкую стяжку. Для более мощных конструкций пола высоту розетки можно отрегулировать в диапазоне до 30 мм.
Встроенный механизм регулировки позволяет устанавливать розетку UDHOME-ONE в полы высотой до 105 мм. Механизм регулировки работает даже после нанесения стяжки — это экономит время и деньги.
Надежная передача электроэнергии и данных
Универсальность — основная особенность небольшой напольной розетки: UDHOME-ONE можно укомплектовать разъемом для передачи данных, разъемом для электропитания или двумя разъемами для электропитания. Подключение к электропитанию осуществляется через разъем собственной разработки OBO, серия Modul 45®.
Еще одна особенность: крышка закрывается даже при вставленном штекере, благодаря чему розетка UDHOME-ONE идеально вписывается в общий вид помещения, оставаясь почти незаметной.
Сертификат VDE
Разделение электропитания и передачи данных является отличительной особенностью самой миниатюрной напольной розетки в линейке продукции UHDOME, которая имеет соответствующий сертификат VDE. Пространства для монтажа модулей электропитания и передачи данных надежно отделены друг от друга соответствующей стандартам перегородкой. Перегородка с продуманной конструкцией на отдельных модулях обеспечивает защиту от несанкционированного доступа уже во время монтажа.
Два варианта крышки для высоких требований к дизайну
Как и во всех решениях OBO для прокладки кабелей под полом, в розетке UDHOME-ONE сочетаются максимальная функциональность и соответствие самым высоким требованиям к дизайну. Соответствовать высоким требованиям к дизайну розетке UHDOME-ONE позволяют два варианта крышки, которые являются полностью взаимозаменяемыми.
Независимо от выбора варианта высоту напольной розетки не придется адаптировать или заново регулировать. Кабели и провода проходят через встроенный в крышку кабельный вывод. Благодаря шариковым защелкам на краю крышка фиксируется непосредственно в напольной розетке. Так создается силовое и геометрическое замыкание между розеткой и крышкой, что обеспечивает идеальную посадку крышки.
Дополнительное удобство для пользователя
Все контактные кромки внутри небольшой напольной розетки были дополнительно обработаны и сглажены. Это существенно снижает риск получения травм и повреждения кабелей и проводов. Результат: напольная розетка UDHOME-ONE обеспечивает дополнительное удобство для пользователя.
Экологичность и энергоэффективность
Напольная розетка UDHOME-ONE — это экологичное решение: благодаря небольшой монтажной глубине розетку можно установить в тонкий слой стяжки. Так обеспечивается более эффективный нагрев, поскольку пол нагревается быстрее, а система нагрева расходует меньше энергии. При производстве розеток UDHOME-ONE компания OBO на 100 % использует энергию из возобновляемых источников.
Обзор преимуществ напольной розетки UDHOME-ONE
- Возможность использования в тонкой стяжке от 75 мм
- Диапазон регулирования до +30 мм
- Сертификат VDE для разделения электропитания и передачи данных
- Высокая нагрузочная способность (до 15 кН)
- Гибкая комплектация
- Экологичность благодаря энергоэффективному нагреву
- Крышка закрывается даже при вставленном штекере
- Благодаря двум вариантам крышки розетка UDHOME-ONE идеально вписывается в общий вид помещения
Какие альтернативы предлагает компания OBO?
Отличная комбинация: помимо розетки UDHOME-ONE, в линейку продукции входят напольная розетка UDHOME2 со скошенным под углом 54 градуса внутренним пространством, лючки UDHOME4 и лючки UDHOME9 в элегантном исполнении . Другой альтернативой из ассортимента OBO является круглая напольная розетка GES R2, которая также отличается компактностью, функциональностью и дизайном.
UDHOME ONE Modul45
Дополнительная информация:
дополнительную информацию по решениям OBO в области электротехнического оборудования для зданий и систем подпольной прокладки кабеля можно найти в нашем онлайн-каталоге. Помощь при проектировании и установке наших систем можно получить здесь.