- Описание продукта
-
Описание продуктаKantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,75 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 40x40mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Длина 18 mm Ширина 43 mm - Все виды
- Загрузки
-
REACH Декларация соответствия LKM KSR40040RW / 6249659 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR40040RW / 6249659 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский