Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5312592 | EAN 4012196428083

Rd 8-10 mm
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC / EN 62305-3)
• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• крепится 4мя шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 (F).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5092 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5092 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
253 S3 FT Rd 8-10 mm Горячее цинкование методом погружения 5312592
3400 Штук
253 8X8 Rd 8-10 mm Горячее цинкование методом погружения 5312604
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 253 S3 FT / 5312592 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 253 S3 FT / 5312592 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 253 S3 FT / 5312592 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 253 S3 FT / 5312592 , 0.13MB , pdf

253 S3 FT / 5312592
Загрузить