Напольная розетка UDHOME-ONE, с выемкой в напольном покрытии, одинарная розетка VDE, нержавеющая сталь

Артикул, номер 7368290 | EAN 4012196874644

7368290 / UDHOME-ONE GV15V
Углубление для напольного покрытия
Описание продукта
Описание продукта
Квадратная напольная розетка для установки в системах и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм,
диапазон регулирования + 30 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали. Крышка с выемкой в напольном покрытии. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота 75 mm
Высота пола макс. 105 mm
Высота пола мин. 75 mm
Диапазон регулирования макс. 105 mm
Диапазон регулирования мин. 75 mm
Длина 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 2
Количество розеток SCHUKO 1
Комплектация Одинарная розетка VDE
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 75 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x75
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Уборка пола сухой
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,5783 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME-ONE GV15V Углубление для напольного покрытия 7368290
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

UDHOME-ONE GV15V / 7368290
Загрузить