Ассортимент зажимных скоб OBO
Лучше фиксация. Больше надежности. Больше безопасности.

Разрешите представить? Зажимные скобы ОБО. Полностью измененный и оптимизированный ассортимент. Результат очевиден. Зажимные скобы стали удобнее и проще в установке, а фиксация надежнее.
Эксперт в производстве зажимных скоб компания OBO пригласила клиентов для участия в разработке и реализации оптимизированного ассортимента. Таким образом зажимные скобы OBO гарантированно будут отвечать практическим требованиям пользователей. Стало возможным решение многочисленных задач монтажа: с помощью зажимных скоб OBO можно эффективно и надежно закреплять провода, кабели и трубы на профильных шинах и в кабельных лестничных лотках, на уголках, плоских или круглых профилях.
Короткий обзор всех преимуществ зажимных скоб OBO
- Удобный хват во время монтажа
- Сокращение времени и усилий на монтаж, снижение издержек
- Лучше фиксация и надежность. Это значит: больше безопасности.
- Высокое качество и прочность материала, эксплуатационная надежность
- Широкий выбор материалов и поверхностей
- Большой ассортимент форм основания для разных сфер применения
- Классы огнестойкости E30–E90
- Простая реализация специальных решений
- Прижимная пластина из металла и пластика

Продумано до мелочей
Зажимные скобы OBO отличаются прочными поверхностями и высоким качеством материалов: доступны исполнения из алюминия (ALMG3), нержавеющей стали A2, нержавеющей стали A4 и стали с горячей оцинковкой методом погружения. Их отличает не только разнообразие материалов, но и другие усовершенствования, например момент затяжки 2 Н∙м для алюминия, 3–5 Н∙м для стали и нержавеющей стали а2/а4, а также увеличенный диапазон зажима 8–100 мм.




Оптимизированный ассортимент для дополнительного облегчения монтажа
Оптимизация ассортимента зажимных скоб коснулась не только многообразия материалов, но и других аспектов, которые еще более упрощают монтаж зажимных скоб. Вот некоторые из них.

Винты:
- одинаковая головка (SW10) для всех винтов (M6/M8)
- одноходовая резьба
- винты FT класса 8.8
Прижимная пластина:
- увеличена толщина для лучшей фиксации
- доступны исполнения из полипропилена или металла
- металлическая прижимная пластина с закругленными кромками лучше защищает кабели
Корпус скобы:
- усиление в верхней части упрощает монтаж
- более прочное резьбовое соединение за счет особого формования: силы распределяются по всей скобе
- большой выбор за счет шести вариантов формы основания
- выемка для хвата упрощает монтаж
Подходящая зажимная скоба для любых условий монтажа
Широкий ассортимент зажимных скоб OBO, включающий в себя разноразмерные варианты, позволяет найти подходящее решение для любых условий монтажа. В общей сложности доступны шесть вариантов формы основания, причем все без исключения подходят для монтажа как в помещении, так и на улице.
- Основание N: для вертикального и горизонтального монтажа
на профильной С-образной шине, ширина прорези 11-12 мм

- Основание H: для вертикального и горизонтального монтажа
на профильной С-образной шине, ширина прорези 16-17 мм

- Основание U: для вертикального и горизонтального монтажа на
профильной С-образной шине, ширина прорези 18-22 мм

- Основание W: для вертикального и горизонтального монтажа
на угловом профиле до < 40 мм

- Основание F: для вертикального и горизонтального монтажа на
плоском профиле толщиной 4–12 мм

- Основание RS: для вертикального и горизонтального монтажа на круглых профилях диаметром до 22 мм