Кабельные распределительные коробки OBO
Обзор всего ассортимента установочных коробок
Большие или маленькие, классические или современные, для стандартного или специального применения — OBO предлагает широкий ассортимент распределительных коробок для любых монтажных задач в различных сферах применения.
Надежная классика: установочные коробки серии А

В ассортимент входит наша бессменная классика. Она включает в себя распределительные коробки из термопластичного пластика без содержания галогенов, которые подойдут для большинства типов монтажа в несложных условиях. Эластичный материал практичен в эксплуатации. Наружное крепление подходит для автоматического забивного инструмента, а прочная крышка с зажимами стабильно фиксируется на коробке. В каждую упаковку с коробками вложен специальный инструмент, с помощью которого можно за считанные секунды проделать отверстия для кабельных вводов.
Самые распространённые размеры и 3 варианта цвета позволяют найти подходящее решение для любых случаев. Например, самая маленькая коробка А6 легко помещается даже в линейный светильник или в короб рольставней. Коробки более крупных размеров широко применяются для электропроводки в любых помещениях. Благодаря степени защиты IP 55 их можно использовать в условиях повышенной влажности.
Серия Т: универсальные установочные коробки

Если требуется немного больше: кабельные распределительные коробки из высококачественных материалов с разумной толщиной стенок особенно прочны и наилучшим образом рассчитаны на более высокие нагрузки. Благодаря устойчивой к УФ-лучам пластмассе и степени защиты IP66 они могут противостоять любым погодным явлениям внутри помещений и в закрытых зонах на открытом воздухе.
Установочные коробки отличаются продуманной конструкцией и практичными деталями, разнообразие которых соответствует предъявляемым к ним требованиям. Универсальное отделение для подключения проводки различных форм и размеров, цветовая маркировка цепей тока, контроль электрических деталей или использование в огнестойких условиях — среди наших универсальных изделий всегда найдется подходящее решение.
Повышение живучести конструкции в случае пожара: благодаря кабельным ящикам FireBox

Специальный вариант серии Т: кабельные ящики это установочные коробки OBO, у которых проверено повышение электрической живучести конструкции в случае пожара.
Различные варианты исполнения FireBox позволяют быстро и просто выполнять подключение и разводку предохранительных кабелей. Благодаря этому важные электрические функции при пожаре сохраняются до 90 минут.
Серия Х: герметичные распаечные коробки для экстремальных условий

Здесь работают профессионалы: распаечные коробки отличаются высоким качеством и надежностью, т. к. класс ударопрочности IK09 позволяет выдерживать наибольшие механические нагрузки. Наши изделия для экстремальных условий устойчивы к воздействию пыли и УФ-лучей, а также отличаются герметичностью. Благодаря этому кабельные распределительные коробки отлично подходят для сложных случаев промышленного применения и экстремальных погодных условий — это идеальные установочные коробки для монтажа на открытом воздухе.
Продуманная и функциональная конструкция установочных коробок серии X предоставляет увеличенное по высоте отделение для проводки и располагает многообразными возможностями монтажа для установки в любых условиях.
Уже видели? Презентация наших распаечных коробок серии X в этом видеоролике .
Герметичные установочные коробки серии MX: они столь же особенные, как и условия их применения

Пустые алюминиевые корпусы кабельных распределительных коробок разработаны для применения в самых сложных условиях. Они рассчитаны на существенные перепады температуры, а также на ее пороговые показатели. Корпус коробки характеризуется повышенной механической прочностью, необходимой для применения в промышленных условиях (высокие ударные нагрузки, вандализм или следы от удара камнем).
Благодаря степени защиты IP66 установочные коробки серии MX хорошо защищены от проникновения пыли и воды.
Обзор распаечных коробок
Один щелчок мышью для знакомства с полным ассортиментом кабельных распределительных коробок OBO в нашем видеоролике.
Инструмент помощи при проектировании — кабельные распределительные коробки, установочные и распаечные коробки
Здесь собраны советы по монтажу установочных коробок в помещениях и на открытом воздухе, а также можно узнать, как защитить их от воды и других погодных явлений.
Кроме того, здесь собраны основные сведения о наших кабельных распределительных коробках и других изделиях из раздела «Соединительные и крепежные системы», таких как или .