Компания OBO рада представить монтажные коробки для установки электроники в полую стену

Работа будет сдана в срок: новинка в серии WIN
Пополнение в серии WIN: ассортимент монтажных коробок компании OBO для установки в полую стену продолжает расти. Новинка в серии WIN – монтажная коробка для установки электроники в полую стену – позволяет сдать заказ в срок на любой строительной площадке. Герметичная монтажная коробка для электроники с TPE-вводами и со скрытым пространством для клемм обеспечивает дополнительное пространство для осуществления монтажа или установки электронных компонентов.
Особенности монтажной коробки для установки электроники в полую стену:

- Герметичность благодаря наличию TPE-вводов
- Скрытое пространство для клемм из ТРЕ обеспечивает дополнительное пространство для проводки или электронных компонентов
- Два мембранных трубных ввода M20/M25 в нижней части
- Монтажная глубина 74 мм
Небольшая монтажная коробка для установки электроники в полую стену — большие преимущества
Каркасная конструкция дополнительного монтажного пространства обеспечивает невероятно высокую гибкость. Монтажные коробки для установки электроники в полую стену можно устанавливать даже на очень ограниченном пространстве, например, в стоечной перегородке с двойной обшивкой. Основа коробки защищает от перекоса бокового монтажного пространства и одновременно упрощает ввод защитных трубок.
Дополнительные преимущества монтажных коробок для установки электроники в полую стену:
- Монтажное пространство
Монтажная коробка для установки электроники в полую стену предоставляет значительно больше места для монтажа в сравнении с аналогичными моделями. - Простое соединение благодаря соединительным штуцерам
Соединение монтажных коробок для установки электроники в полую стену между собой выполняется легко и просто благодаря наличию продуманной системы соединительных штуцеров. - Изменяемая толщина облицовки
Монтажные коробки для установки электроники в полую стену могут использоваться при толщине облицовки от 5 до 30 мм. В сочетании с крепежными элементами из ассортимента комплектующих к монтажным коробкам для установки в полую стену данные монтажные коробки могут устанавливаться даже с толщиной облицовки всего в 0,2 мм. - Резьбовые вкладыши 2×3
Как и все монтажные коробки для установки в полую стену новой серии WIN, монтажная коробка для установки электроники в полую стену имеет резьбовые вкладыши 2×3, которые в качестве дельного компонента изделия обеспечивают максимальную компенсацию допусков. Резьбовые вкладыши позволяют выполнить неизменно точное крепление устройства.
Гибкость и простота монтажа

Монтажная коробка для установки в полую стену обеспечивает простой и гибкий монтаж, а ее уникальная конструкция позволяет выбрать множество вариантов монтажа электронных компонентов:
- Монтаж электронного компонента за пределами стоечной перегородки
Благодаря особенностям конструкции монтажной коробки для установки электроники в полую стену можно снимать и устанавливать на место колпачок. Это позволяет выполнить предварительный монтаж компонента за пределами полой стены. Смонтированный узел с защитными трубками и компонент можно устанавливать в стенных отверстиях диаметром 68 мм. Это позволяет легко и просто выполнять разводку и монтаж. - Монтаж электронного компонента в смонтированной монтажной коробке для установки электроники в полую стену
Компоненты можно устанавливать даже в уже смонтированную коробку для установки электроники в полую стену. Для этого кабель NYM или кабель для передачи данных вставляется через ввод с обратной стороны монтажной коробки. Получающийся узел затем размещается в предварительно просверленном отверстии в стене, что сразу обеспечивает надежное позиционирование.