Новые монтажные коробки для скрытой установки OBO

Новые стандарты качества и скорости
Благодаря инновационным характеристикам монтажные коробки для скрытой установки OBO экономят время и упрощают работу на любой монтажной площадке. Для экологичного производства монтажных коробок для скрытой установки мы используем высококачественные рециклаты, на 80 % состоящие из переработанных материалов. Материал монтажных коробок для скрытой установки не содержит галогенов, за счет чего повышается безопасность в случае пожара, т. к. образуется меньше ядовитых дымовых газов.
Преимущества
- Экологичное производство
Изготовление из высококачественных рециклатов, доля переработанных материалов составляет 80 %. - Материал без содержания галогенов
Минимум ядовитых газов при пожаре и стойкость к коррозии. - Соединительный штуцер с байонетным соединением
Байонетный затвор имеет двустороннее соединение и обеспечивает максимальную гибкость и ускоренный монтаж. Всего одно небольшое вращение, чтобы прочно соединить между собой монтажные коробки для скрытого монтажа. - Промаркированные вводы проводов и труб
Экономия времени при выборе: промаркированные вводы для проводов и труб помогают принять правильное решение. - Мембранные вводы из TPE
Воздухонепроницаемые монтажные коробки для скрытой установки впечатляют специальными мембранными вводами из термопластичного эластомера (TPE). Простое протыкание проводами и трубами позволяет отказаться от использования дополнительного инструмента. - Резьбовые вкладыши 4 x 3
Четыре резьбовых вкладыша с тремя отверстиями обеспечивают точное центрирование и крепление устройства. Даже в тех случаях, когда заделка гипсом не решила вопрос полностью.
Все варианты монтажных коробок OBO для скрытой установки
Различают следующие монтажные коробки OBO для скрытой установки: простые монтажные коробки, монтажно-соединительные коробки, монтажные коробки для электроники и коробки для вывода из стены. Все они доступны в стандартном и воздухонепроницаемом варианте. При этом любой вариант обеспечивает явные преимущества при монтаже.
Воздухонепроницаемые монтажные коробки для скрытой установки
Абсолютная новинка в ассортименте OBO: воздухонепроницаемые монтажные коробки для скрытой установки. Такие монтажные коробки препятствуют проникновению воздушных потоков между кирпичной кладкой и жилым помещением и соответственно исключают теплопотери. Особенно хорошо подходят для кладки со сквозными полостями, например, для кирпичей с вертикальными пустотами.
- Новинка в ассортименте OBO
- Предотвращение воздушных потоков, потерь тепла и эффекта тяги
- Подходят для кладки со сквозными полостями

Монтажные коробки для скрытого монтажа
В монтажные коробки для скрытой установки могут устанавливаться такие устройства, как выключатели или розетки. Монтажные коробки с глубиной 46 мм особенно хорошо подходят для сквозного монтажа в тонких стенах, например, в перегородках между помещениями.
- Для установки выключателей или розеток
- Монтажная глубина: 46 мм
- Подходят для монтажа в тонких стенах с противоположным расположением

Монтажно-соединительные коробки
Монтажно-соединительные коробки также подходят для установки таких устройств, как выключатели или розетки. При этом они отличаются наличием дополнительного пространства для клемм. Они доступны с монтажной глубиной 66 мм.
- Для установки выключателей или розеток
- Впечатляют наличием дополнительного пространства для клемм
- Монтажная глубина: 66 мм

Монтажно-соединительная коробка для тонких стен
Лучшее от двух типов: монтажно-соединительная коробка UE 46 объединяет в себе малую глубину монтажной коробки и дополнительное боковое пространство для клемм монтажно-соединительной коробки. Монтажно-соединительные коробки также можно устанавливать в тонких стенах друг напротив друга.
- Сочетают в себе преимущества монтажных и монтажно-соединительных коробок
- Малая глубина
- Дополнительное пространство для клемм сбоку

Двойное исполнение: монтажные и монтажно-соединительные коробки
В случае двойных монтажных коробок по сравнению с одинарными обеспечивается дополнительное пространство для проводов или клемм, а также многочисленные вводы для проводов и труб Благодаря значительному увеличению монтажного пространства идеально подходят для установки мультимедийного оборудования.
- Дополнительное пространство для проводов или клемм
- Значительное увеличение монтажного пространства
- Идеально подходят для монтажа мультимедийных устройств

Монтажные коробки с накладками со штифтами
Для быстрого крепления: монтажные коробки с накладками со штифтами особенно хорошо подходят для мягких стен или растворных швов, в которые легко забиваются гвозди. Трудоемкое гипсование не требуется.
- Для быстрого крепления
- Подходит для мягких стен или растворных швов
- Трудоемкое гипсование уходит в прошлое

Монтажные коробки для скрытого монтажа электроники
Монтажные коробки для скрытого монтажа электроники обеспечивают дополнительное пространство для установки электронных компонентов или резервное место для проводов. Они оснащены многочисленными вводами в боковых стенах, а также двумя дополнительными вводами макс. размера M20 в дне.
- Дополнительное пространство для установки электронных компонентов или резервное место для проводов
- Многочисленные вводы в боковых стенках
- 2 дополнительных ввода до M20 в дне

Коробки для вывода из стены
Малогабаритные монтажные коробки для скрытой установки из ассортимента: монтажные коробки для вывода из стены используются там, где требуется всего один провод. Их оптимизированная форма позволяет увеличить пространство для прокладки кабеля, а отверстие овальной формы облегчает выполнение работ.
- Малогабаритные монтажные коробки для скрытой установки из ассортимента OBO
- Возможное использование: для освещения лестничной клетки
- Оптимизированная форма для дополнительного пространства для прокладки кабеля