Новые монтажные коробки OBO для установки в полую стену

Продуманные мелочи и сертифицированная шумозащита
Компания OBO рада представить новые монтажные коробки для установки в полую стену: множество продуманных мелочей в изделиях делают монтаж устройств и проводов еще более эффективным и быстрым. Нет необходимости задерживаться на работе: все будет сделано точно в срок. Проверенная и сертифицированная шумозащита двухкомпонентных монтажных коробок OBO подарит чуть больше покоя и тишины: уровень звукоизоляции достигает 70 дБ. В процессе изготовления монтажных коробок для установки в полую стену используются только не содержащие галогенов материалы, поэтому уровень выбросов ядовитых дымовых газов в случае пожара эффективно снижается.
Преимущества
- Материал без содержания галогенов
Минимум ядовитых газов при пожаре и стойкость к коррозии. - Звукоизоляция
Розетки OBO для установки в полую стену проверены и сертифицированы по звукоизоляции до 70 дБ. - Промаркированные вводы проводов и труб
Никаких проблем в принятии решения: маркировка вводов для проводов и труб облегчает выбор и обеспечивает необходимую поддержку проводов в соответствии с нормативами. - Соединительные штуцеры с дополнительным объемом
Благодаря увеличению объема на 8 % по сравнению с обычными моделями соединительные штуцеры OBO значительно облегчают прокладку электропроводки из одной монтажной коробки в другую монтажную коробку для установки в полую стену. - Резьбовые вкладыши 2 x 3
Данный компонент изделия обеспечивает максимальное значение коррекции по допуску: резьбовые вкладыши 2 x 3 позволяют выполнить неизменно точное крепление устройства. - Мембранные вводы из TPE
Воздухонепроницаемые варианты мембранных вводов из термопластичного эластомера (TPE) позволяют выполнять ввод проводов и труб без использования инструментов. - Вводы проводов с контуром отверстия
Особенность стандартных коробок: вводы проводов с контуром отверстия под шлиц отвертки. Контур отверстия облегчает открывание вводов для проводов и препятствует сползанию. - Комплектующие для тонкой облицовки
Крепежный элемент оптимально подходит для применения в тонкой облицовке, например, в стеклянных пластинах. Монтажные коробки OBO для установки в полую стену можно использовать при толщине облицовки от 0,2 мм и выше.
Разнообразные варианты монтажных коробок OBO для установки в полую стену
Различают следующие монтажные коробки OBO для установки в полую стену: простые монтажные коробки, монтажно-соединительные коробки, монтажные коробки для электроники и коробки для вывода из стены. Они доступны в стандартном и воздухонепроницаемом варианте. Ниже представлен обзор широкого ассортимента монтажных коробок OBO для установки в полую стену.
Монтажные коробки HG 47
Монтажные коробки служат для установки прибора, например, выключателя или розетки. При монтажной глубине в 47 мм монтажные коробки можно без проблем установить друг напротив друга в тонкие стены, например, в перегородки в помещении.
- Для установки выключателей или розеток
- Монтажная глубина: 47 мм
- Простой монтаж в тонкие стены

Монтажная коробка HG 35
Монтажная коробка HG 35 имеет монтажную глубину 35 мм, благодаря чему ее можно устанавливать в тонкие стены с небольшой полостью. Возможные области применения: контейнеры или судостроение.
- Монтажная глубина: 35 мм
- Области применения: стенные панели с малым пространством, контейнеры или судостроение
- Подходящие комплектующие: крепежный элемент ZH 12-DB для тонкой облицовки

Монтажно-соединительные коробки HG 61 и HG 61-L
Монтажно-соединительные коробки предназначены для установки таких устройств, как розетки, но имеют дополнительное пространство для клемм. При монтажной глубине в 61 мм их можно устанавливать в стены толщиной от 12,5 см.
- Монтажная глубина: 61 мм
- Впечатляют наличием дополнительного пространства для клемм
- Простая и легкая установка начиная с толщины стен 12,5 см

Монтажная коробка HE-74L для установки электроники в полую стену
Простая и герметичная монтажная коробка для установки электроники с монтажной глубиной 74 мм благодаря эластомерному мешку имеет дополнительное пространство для клемм под коробкой.
- Герметичность благодаря наличию TPE-вводов
- Эластомерный мешок обеспечивает дополнительное пространство для подключения кабелей и электронных компонентов
- Два мембранных трубных ввода M20/M25 в нижней части

Двойное исполнение: монтажные коробки и монтажно-соединительные коробки
Монтажные коробки и монтажно-соединительные коробки из ассортимента продукции OBO также доступны в двойном исполнении. Двойные монтажные коробки имеют дополнительное пространство для проводов или клемм, а также многочисленные вводы для проводов и труб.
- Дополнительное пространство для проводов и клемм
- Многочисленные вводы для проводов и труб

Монтажная коробка для электроники HE 61-DV-L
Монтажная коробка для установки электроники HE 61-DV-L обеспечивает дополнительное пространство для установки электронных компонентов или резервное место для проводов. В объем поставки входит перегородка, которая позволяет выполнить разделение различных напряжений. Монтажная коробка также доступна в качестве воздухонепроницаемого варианта с мембраной из TPE.
- Дополнительное пространство для установки электронных компонентов или резервное место для проводов
- Включая перегородку для разделения различных напряжений
- Монтажная коробка для электроники также доступна в качестве воздухонепроницаемого варианта с вводом из TPE

Коробки для вывода из стены HG 45-WAD-LD и HG 45-WA-LD
Коробки для вывода из стены обеспечивают вывод кабеля и пространство для клемм для монтажа настенных светильников или громкоговорителей. Также доступны в воздухонепроницаемом исполнении с вводом из TPE.
- С выводом кабеля и пространством для клемм для монтажа настенных светильников
- Монтажная коробка для электроники также доступна в качестве воздухонепроницаемого варианта с вводом из TPE